drygear® RL-D – le réducteur à vis sans fin sans entretien pour des applications variées
Les réducteurs à vis sans fin RL-D drygear® d'igus sont disponibles dans différentes tailles et versions pour offrir une grande flexibilité à de nombreuses applications. La construction des deux roulettes intègre un passage d’arbre de câbles ou de câble, ce qui permet de gagner encore de l’espace de montage.
Chaque réducteur à vis sans fin drygear® RL-D est proposé avec des kits moteurs et des kits capteurs adaptés, qui permettent une intégration simple dans des systèmes existants et réduisent considérablement le travail de montage.
La roue hélicoïdale est réalisée en polymères hautes performances optimisés en termes tribologiques et permet un fonctionnement à sec sans graisse. Ainsi, les réducteurs sont absolument sans entretien, propres en fonctionnement et particulièrement adaptés aux applications où les lubrifiants sont indésirables ou non autorisés. Les utilisateurs bénéficient en même temps d'une efficacité élevée et d'une longue durée de vie.
Toutes les tailles et tous les modèles sont adaptés à la fois aux applications à charge radiale comme à celles à charge axiale élevée. Ces réducteurs peuvent également être équipés au besoin d'une couronne rotative sur le côté de l'arbre de sortie ou des deux côtés, ce qui permet une adaptation souple à différents cas de construction et de montage.
Grâce à leur conception compacte, leur géométrie plastique robuste et leurs matériaux anticorrosifs, les réducteurs à vis sans fin drygear® RL-D sont idéalement adaptés aux environnements difficiles. Ils allient fiabilité, absence d'entretien et liberté de conception pour une solution de commande économique à partir de polymères haute performance.
Propriétés générales :
- Entraînement autobloquant
- Fonctionnement à sec grâce à des polymères tribo-optimisés
- Insensibilité à la saleté
- Sans entretien
- Sans graisse
- Durée de vie testée dans le laboratoire
Domaines d'application :
- Alignement de composants
- Réglage des capteurs
- Actionnement motorisé de trappes
- Réglage des vannes
- Positionnement de systèmes caméra