Changer de langue :

Conforme aux normes FDA et EU10/2011
Grâce à leur forme, les nouveaux paliers à clips iglidur A230 se clipsent facilement et sans risque de perte dans les tôles.
Spécialement développée pour le secteur alimentaire, la formulation du matériau est particulièrement adaptée aux machines et installations en contact avec les denrées alimentaires grâce à sa coloration optiquement facilement détectable, à sa faible absorption d'humidité et à sa conformité aux directives FDA et EU10/2011.

C'est pourquoi nous avons développé les paliers lisses à clips iglidur® A230.
Dans la transformation des aliments, les tôles ne sont pas seulement utilisées pour faire des gâteaux. Dans les machines d'emballage et de transformation, de nombreuses pièces mobiles sont guidées ou soutenues dans des constructions faites de pièces métalliques à parois minces.
Les trous dans ces tôles sont souvent estampés ou découpés au laser de manière imprécise. Or, les paliers lisses conventionnels nécessitent généralement des ajustements précis pour pouvoir garantir un ajustement serré sans risque de perte.
C'est là qu'intervient la série de paliers lisses à clips d'iglidur. Grâce à la contre-dépouille, ces paliers ne se perdent pas, même en cas d'alésages imprécis. Le nouveau matériau iglidur A230 garantit en outre que l'installation peut être conçue conformément à la norme EU10/2011 et à la FDA et qu'elle est résistante à de nombreux produits de nettoyage agressifs.
Notre expert vous montre le produit et vous explique brièvement ses avantages.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24