iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM

iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM
iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM drawing
1 sur 2
iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM
iglidur® A230, palier à double collerette, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A230CM-05-02
  • Matériau: iglidur® A230
  • Forme: Clip bearings
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011 CE
  • Très bonne détectabilité optique
  • Faible absorption d'humidité
  • Convient à un usage dans le secteur alimentaire et médical
Les paliers à double collerette symétrique en iglidur® A230 peuvent être clipsés facilement dans des tôles dont ils ne sortiront pas grâce à leur forme. ​Mise au point pour le secteur alimentaire, la formule de ce matériau convient particulièrement aux machines et installations en contact avec des produits alimentaires grâce à sa couleur facilement reconnaissable, à sa faible absorption d'humidité ainsi qu'à sa conformité aux exigence du FDA et de la directive UE10/2011. ​
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique