Très longue tenue sur les arbres en aluminium

Paliers lisses iglidur E
Améliorer la technicité
  • Coefficient de frottement très faible
  • Matériau résistant à l'usure et à la fatigue
  • Amortit les vibrations
  • Dure jusqu'à trois fois plus longtemps que l'iglidur J dans les applications rotatives et linéaires
Baisser les coûts
Preuves
  • Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps que l'iglidur J dans les applications rotatives et linéaires
  • Test :
    mouvement linéaire, charge 1MPa, vitesse 0,1 m/s, arbre : aluminium hc.
    Résultat :
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test :
    rotatif : charge 1 MPa, vitesse 0,3 m/s, arbre aluminium hc.
    Résultat :
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Durabilité

Pour ne pas perdre le fil

Paliers lisses iglidur dans le secteur textile

Brève présentation des nouveautés du palier lisse iglidur E

Conseil sur l'iglidur E

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique