iglidur® E, palier cylindrique, mm - ESM

iglidur® E, palier cylindrique, mm - ESM
iglidur® E, palier cylindrique, mm - ESM drawing
1 sur 2
iglidur® E, palier cylindrique, mm - ESM
iglidur® E, palier cylindrique, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ESM-0608-06
  • Matériau: iglidur® E
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Plus de iglidur® E produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très faible coefficient de frottement
  • Matériau très endurant résistant à l'usure
  • Amortissement des vibrations

L’iglidur E se distingue par sa durée de vie élevée combinée à des arbres en aluminium. C’est surtout pour les mouvements linéaires et oscillants que l’iglidur E présente de bonnes caractéristiques en matière d’usure. ​

 

Domaines d’application type

Industrie textile

Emballage

Impression

Distributeurs automatiques

 

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :

Solutions par secteur d'activité

 

Tolérances et système de mesure

Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.

Méthode d'essai

 

Montage

Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.

iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique