Matériaux iglidur ECO en regranulés


iglidur ECO A180 - particulièrement économique

  • Faible absorption d'humidité
  • Haute résistance aux fluides
  • Résistance à la pression des bords
  • Résistance aux chocs et aux coups
  • Résistant à la saleté et à la poussière
iglidur ECO A180

iglidur ECO G, pour les applications avec des paliers lisses les plus variées

  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance à la pression des bords
  • Résistant aux chocs et aux coups
  • Particulièrement résistant à la saleté et à la poussière Résistant aux charges élevées (>60 N/mm²)
iglidur ECO G

iglidur ECO H, pour les milieux très corrosifs et très chauds

  • Convient pour des vitesses extrêmement élevées
  • Très faible absorption d'humidité
  • Bonne résistance à l'usure sous l'eau
  • Très grande résistance aux fluides
  • Résistance aux charges élevées (>60 N/mm²)
iglidur ECO H

iglidur ECO P - utilisation universelle en cas d'humidité élevée à l'extérieur

  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance à la pression des bords
  • Résistance aux chocs et aux coups
  • Résistant à la saleté et à la poussière
iglidur ECO P

iglidur ECO P210 - Pour le contact avec les produits chimiques

  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Economique grâce à la réutilisation de matériaux déjà utilisés
    de matières premières traitées
  • Testé sur nos propres bancs d'essai à l'intérieur et à l'extérieur
  • Respectueux de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire
    sont nécessaires
Palier lisse iglidur ECO P210

Boîte d'échantillons paliers lisses

Boîte déchantillons gratuits palier lisse

Informations sur les matériaux iglidur

Mode de fonctionnement des matériaux iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique