Moteurs EC drylin® E

Les moteurs EC avec capteur à effet de Hall et codeur, alternative économique aux servomoteurs

  • Prêts à expédier en 24 heures
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
  • Tailles NEMA 17, 23 et 34
  • Pratiquement pas d’usure
  • Temps de marche et durée de vie longs
  • Performances améliorées pour les portiques et Robot Delta drylin E
Moteur EC sans balais drylin E NEMA 17
  • taille NEMA17
  • indice de protection carter moteur : IP40
  • Egalement sans capteur à effet de Hall et codeur
Moteur EC sans balais drylin E NEMA 23
  • taille NEMA 23
  • indice de protection carter moteur : IP40
  • Egalement sans capteur à effet de Hall et codeur
Moteur EC sans balais drylin E NEMA 23
  • taille NEMA 23
  • indice de protection carter moteur : IP40
  • Egalement sans capteur à effet de Hall et codeur

Pourquoi choisir des moteurs drylin E ?

Produits prêts à expédier en 24h

Votre commande préparée en 24h

Stock

<br /><br />Stocks toujours importants

Icône durée de vie

<br /><br />Longue durée de vie des produits

Icône disponibilité à long terme

Gamme de produits disponible à long terme

Pas de minimum de commande Icône

Pas de minimum de commande

Icône contrôle à 100 %

<br /><br />Contrôle à 100 %

Outil de recherche de produits drylin E

Pour moteurs électriques

Configurateur de moteurs

Pour entraînements linéaires électriques

Configurateur de technologies d'entraînement

Pour moteurs à vis<br><br>

Configurateur de moteurs pour entraînements à vis

Nos offres de services

Cartes de pilotage drylin E

  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour toutes les unités linéaires drylin
Plus d'informations
Icône carte de pilotage

Programmes d'échantillons drylin E

  • Programmes à télécharger avec programme maître/de commande & dryve Paramétrage
  • Compatible avec les fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible avec les ordinateurs/cartes de développeur monocarte courants
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Modèles de programmes

Produits allant avec

Réducteurs drylin E

Réducteur
  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • couple de maintien plus élevée d’un frein
  • Existe en 2 dimensions
  • Démultiplications de 3 & 5

Accouplements drylin E

Accouplement
  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur palier
  • Atténuation des vibrations et système emboîtable
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C

Alimentations à découpage drylin E

Alimentations
  • 8 variantes dans la boutique en ligne
  • Puissance nominale de 75 à 960 W
  • Livraison en 24h prêt à expédier
  • Conviennent aux cartes de pilotage igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique