Caméra sur un axe linéaire pour la vision industrielle automatisée.

Applications robotiques basées sur caméras

  • la reconnaissance et la prise ou l'alimentation de pièces à usiner
  • Assurance qualité
  • Montage
  • Reconnaissance de codes à barres
  • Contrôle de présence
  • Prise en main

Robots igus® avec caméras intégrées

  • Robotique légère grâce à l'utilisation de polymères haute performance
  • Espace de mouvement flexible du robot grâce à différentes cinématiques de robot
  • Composants sans lubrification et sans entretien
  • Commande intuitive du robot avec igus ® Robot Control
  • Progiciels prêts à l'emploi disponibles
  • Image en direct de la caméra pour le contrôle
  • Robots, capteurs et composants pour systèmes de vision assistés par robot disponibles sous forme de package complet chez RBTX, la place de marché igus® pour la robotique à bas prix.

App Library - Robots assistés par caméra

Aquarium de coraux avec système de contrôle et d’éclairage au-dessus du bassin.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique