Succès pour le client : technique photographique et cinématographique avancée, conseil professionnel et individuel lors du choix du système de caméra, économie de coûts grâce à l'utilisation d'une automatisation low-cost.
Storm Petrel Studios LTD est spécialisé dans les prises de vue sous-marines dans le domaine des films sur la nature. Pour les films appelés "Ex Situ", le monde passionnant de la vie animale doit être représenté de manière très détaillée à l'aide de techniques spéciales et de grossissements élevés. Afin de garantir une qualité constante de la résolution à des grossissements élevés, le système de caméra doit être construit de manière extrêmement modulaire et pouvoir s'adapter aux différents mouvements du film.
Le problème :
La réalisation de films animaliers, et plus particulièrement de films dans des aquariums, requiert des exigences très particulières en matière de technique cinématographique. Pour pouvoir filmer exactement LE bon moment dans la meilleure qualité, la résolution et la stabilité doivent rester constantes à des grossissements très élevés. Cela nécessite des actionneurs et des moteurs de haute qualité, ainsi qu'une commande de moteur permettant de préparer et de réaliser rapidement les prises de vue. de la prise de vue. De plus, l'environnement de prise de vue change à chaque prise de vue ; ainsi, les aquariums ont des formes et des tailles différentes. C'est pourquoi les systèmes de caméras doivent être modulaires et simples. Un système de portique modulaire serait une solution idéale. Cependant, les systèmes linéaires utilisés dans le secteur du cinéma sont souvent coûteux ou n'atteignent pas le degré de modularité requis pour cette application.
La solution :
En collaboration avec l'équipe Low Cost Automation d'igus UK, la solution d'automatisation parfaite a pu être élaborée. Pour ce faire, le plan de construction du portique spatial a été élaboré dans le cadre de dessins et de procédures de révision. Un système de caméra modulaire a ainsi été développé avec le moins de composants possible et à moindre coût, répondant à des exigences telles que la haute résolution et les charges utiles de la caméra.