Changer de langue :
Les usages possibles des distributeurs se sont beaucoup élargis et avec le progrès technique on peut s’attendre à de nombreuses innovations à venir. Les distributeurs ne remplissent plus seulement la fonction par exemple d'un point de vente, ils servent aussi d’espace publicitaire et peuvent collecter des données utilisateurs à des fins de surveillance. Ils sont partie intégrante de notre quotidien depuis longtemps, à tel point que l’on n’y prête plus attention. Surtout quand ils fonctionnent de manière fiable et silencieuce .
Les distributeurs automatiques sont présents dans de nombreux secteurs industriels tels que la vente au détail et de restauration ainsi que des machines de divertissement et des systèmes d’accès.
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la longévité de nos produits.
Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l’utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24