Changer de langue :
Carpenter veille au confort, avec des mousses pour les matelas, les meubles, l'isolation et l'emballage. Dans l'usine de Thuringe du spécialiste américain du rembourrage et de la mousse, le matériel de levage est fabriqué et ce, dans des dimensions impressionnantes : Des blocs de mousse souple en polyuréthane de 60 mètres de long, deux mètres de haut et de large et, selon le matériau, de trois à huit tonnes. La manutention est assurée par plusieurs ponts roulants entièrement automatisés et télécommandés, équipés de nos chaînes d'énergie.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24