Changer de langue :

La combinaison d'une construction métallique massive, d'une mécanique de précision et d'une électronique sophistiquée fait des télescopes, observatoires et antennes modernes des machines de haute technologie. Depuis plus de 20 ans, les constructeurs de télescopes du monde entier font confiance aux chaînes d'énergie, aux câbles et aux solutions globales d'igus. En élévation, en azimut et en GIR, elles assurent un guidage fiable de l'énergie pendant de nombreuses années.
Avantages des systèmes de chaînes d'énergie igus :
Le réglage de l'angle d'élévation est appelé élévation ou altitude dans les télescopes et les antennes. Concrètement, il s'agit d'orienter les miroirs ou les télescopes selon l'angle correct. Pour guider les lignes dans le mouvement vertical, on utilise des chaînes d'énergie.
Outre l'angle vertical, la rotation à l'horizontale est le mouvement décisif dans les télescopes et les antennes. Ce mouvement de rotation est appelé azimut. Les systèmes de rotation simples d'igus permettent ici des angles de rotation allant jusqu'à 600°. Dans cet exemple, deux chaînes tournant en sens inverse sont représentées sur deux plans.
Sous l'azimut, dans le "ventre" du télescope, toutes les lignes de l'installation se rejoignent. Ce point de rotation particulier est également appelé azimut ou GIR. Guider la quantité de lignes de manière sûre et fiable est ici un grand défi. C'est pourquoi les chaînes d'énergie et les lignes sont souvent réparties sur plusieurs niveaux. Dans cet exemple, il y a trois niveaux et deux chaînes qui se croisent.

Outre l'altitude, l'azimut et le GIR, qui font partie des plus grands défis pour les chaînes d'énergie dans les télescopes, il existe également d'autres applications possibles. Ainsi, dans le mouvement de rotation des coupoles généralement gigantesques ou dans les systèmes de fermeture des trappes d'ouverture, on trouve également des câbles en mouvement. Là aussi, nos chaînes porte-câbles offrent une protection tout en garantissant un fonctionnement léger et souple.
Nous ne sommes pas seulement à vos côtés en tant que fournisseur plus fiable de chaînes et de câbles, mais nous vous assistons également dans la conception de l'ensemble du système. Notre équipe d'ingénierie dispose d'une longue expérience dans l'équipement d'installations télescopiques dans le monde entier. De la première esquisse à la mise en service sur site, nous sommes là pour vous.

Le télescope Gemini à 4200 m d'altitude sur le volcan Mauna Kea à Hawaï : ici, un module de rotation avec un angle de rotation de 540° nécessitait un porte-câbles fiable, résistant aux tremblements de terre et présentant une grande résistance aux UV et à l'ozone. L'azimut a été équipé d'une chaîne électronique 640.600/600.400/1800.0. Dans le miroir, qui peut pivoter de 90°, on utilise une e-chaine 5050.30.150/1825.0.
Les chaînes électroniques que nous avons livrées en 1999 sont toujours en service aujourd'hui.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24