Changer de langue :

Commencez dès maintenant à prolonger les intervalles de maintenance de vos machines avec des systèmes de chaînes porte-câbles et économisez plusieurs milliers d'euros de frais d'arrêt ou d'immobilisation.
*igus Application chez Tata Steel Haldia Inde avec une course de 480 m et une longueur de chaîne de 240 m a permis d'éviter un remplacement d'une valeur d'environ 40.000 €.
Souvent, l'absence d'entretien des systèmes de chaînes porte-câbles igus sur de longues périodes et dans des conditions d'exploitation difficiles est le facteur décisif.
facteur de décision. Des installations avec une course de 200 m sont en service depuis 8 ans avec un entretien minimal. Les installations jusqu'à 60 m de course
sont en service depuis 15 ans, pratiquement sans entretien.

▼Réduire les coûts
Avec notre calculateur de durée de vie, vous déterminez en quelques clics la durée de vie prévisible de la chaîne énergétique. La durée de vie prévisible est calculée en courses doubles et en kilomètres.

▼Réduire les coûts
Entretenir les machines et les installations de manière proactive avant qu'il n'y ait des arrêts ou des pertes de qualité. Avec smart plastics, l'ère des travaux de réparation réellement planifiables commence - pour la maintenance sous sa forme la plus intelligente et la plus efficace.

▼Réduire les coûts
Augmenter la sécurité et l'efficacité de la machine grâce à l'enregistrement régulier ou permanent de l'état de la machine. Les dysfonctionnements sont détectés en quelques secondes et l'installation est arrêtée, ce qui prévient efficacement des dommages consécutifs encore plus coûteux. La maintenance au cœur de la machine.

▼Réduire les coûts
Montage et maintenance rapides et sans erreur de tous les composants par un personnel qualifié, d'où des temps d'arrêt réduits et une garantie système igus, selon l'application.


Améliorer la technique et réduire les coûts avec les systèmes de chaînes énergétiques
Autres sources d'économies
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24