Moteur pas à pas hybride précis

Moteur pas à pas

Différentes versions de moteurs pas à pas

Moteurs pas à pas pour arbres

Moteur pas à pas à arbre

Moteur pas à pas avec vis

Moteur pas à pas à broche

Axe linéaire à crémaillère igus

Moteur pas à pas spécialisé

Structure du moteur pas à pas

Structure du moteur

Avantages du moteur pas à pas

Précis

Positionnement précis

Couple

Couples élevés

Température

Faible production de chaleur

Système de pilotage

Commande de moteur simple

DDX

moteur pas à pas aide à l’achat

Le moteur adéquat en quelques clics seulement

  • Recherche rapide de produits adaptés
  • Avec ou sans réducteur
  • Avec données techniques
  • Livraison rapide*

Taille des moteurs pas à pas

  • NEMA 08 (dimension de la bride 20 mm)
  • NEMA 11 (dimension de la bride 28 mm)
  • NEMA 14 (dimension de la bride 35 mm)
  • NEMA 17 (dimension de la bride 42 mm)
  • NEMA 23 (dimension de la bride 56 mm)
  • NEMA 34 (dimension de la bride 86 mm)
Moteurs

Exemples d'applications de moteurs stepper

Exemple d'application technique d'entraînement robotique et art

Configuration de mesure spéciale avec axes à broche

Exemple d'application dans la technologie d'entraînement

Imprimante 3D pour béton l Solution sans graisse dans un milieu poussiéreux

Moteurs pour la recherche marine

Moteurs pour la recherche marine

AWB

Autres exemples d’applications

Plus d'informations sur le moteur pas à pas

Cartes de pilotage correspondantes

D1 D2

Télécharger le livre blanc (en anglais)

Livre blanc sur les entraînements à vis

Boutique accessoires

Moteurs électriques

Questions fréquemment posées par nos clients

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique