Chaînes porte-câbles, câbles, paliers et capteurs pour VGA et navettes

  • Sans entretien pour une utilisation 24h/24 et 7j/7
  • Gain d'espace et de poids
  • Faible niveau de bruit et de vibrations
  • Montage facile
  • Livraison rapide
  • Durée de vie calculable en ligne
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de la taille de lot 1

Produits sélectionnés pour les transstockeurs, les systèmes de navettes, etc.

Chaîne porte-câbles autoglide 5

Chaîne d'énergie avec guidage au sol par câble

  • Énergie, données, air et liquides dans un seul système
  • Vitesse de 4 m/s, course de 80 m
  • Temps de montage réduit de 88 % par rapport aux caniveaux en aluminium
basic flizz

Porte-câbles avec boîtier de protection

  • L'alternative aux rails conducteurs
  • Silencieux, sans entretien et facile à monter
  • Vitesses de travail jusqu'à 6 m/s
  • Faible encombrement
Chaînes porte-câbles guidelok slimline P et P.S

Goulotte de guidage verticale

  • Pour les applications suspendues jusqu'à 50 m de hauteur
  • Accès facile en cas de maintenance
  • Économiser jusqu'à 80 % de goulotte et donc de coûts et de poids
Câbles chainflex

Conduits pour le mouvement

  • Conçus pour les charges les plus élevées
  • Adapté aux rayons de courbure particulièrement étroits ainsi qu'aux environnements froids et abrasifs
  • 4 ans de garantie chainflex
Module Connect

Une interface sur mesure

  • Un seul module de connexion au lieu de nombreux connecteurs individuels
  • Jusqu'à 50 % plus léger que les connecteurs rectangulaires traditionnels
  • 100 inserts de connecteur au choix

Technique de stockage à sec

Livre blanc

Eviter les pannes dans le palier

  • Baisse des coûts d’entretien et élimination des arrêts non planifiés
  • Allongement de la durée de vie et augmentation du rendement des équipements
  • Gain de temps – détection plus rapide des causes d’un comportement suspect

Utilisé avec succès par nos clients

Un système guidelok slimline P dans des systèmes d'entreposage de la société SIVAplan GmbH & Co. KG

SIVAplan adopte le système guidelok en série après une phase de test

autoglide 5

Chaîne électrique sans entretien pour allée de transstockeur chez Gebhardt Intralogistics

Applications dans l'intralogistique

... et d'autres success stories.

Nous testons dans notre propre laboratoire de test

Brochure Manutention

Brochure sur la manutention

Service de montage

Service montage igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique