Le palier applique igubal avec capteur d'usure et technologie LoRa

Paliers appliques igubal

Nos paliers appliques igubal avec capteurs d'usure pour une mesure fiable de l'état. Bien sûr, avec intégration dans notre système Superwise éprouvé.

Paliers appliques igubal
Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

10 conseils

« Que faut-il prendre en compte lors du choix de chaînes porte-câbles en termes de maintenance ? »

"10 conseils pour une chaîne porte-câbles" facile à entretenir

Formule superwise Basic

  • d'un aperçu des composants smart plastics en service dans le tableau de bord
  • la gestion de la maintenance via le tableau de bord
  • enregistrement de la date d'installation
  • des informations sur le moment recommandé pour le remplacement sur la base de valeurs statistiques
  • rappel du prochain entretien
  • Possibilité d'utiliser des capteurs pour surveiller l'état (afin d'éviter des dommages irréversibles en cas d'accident)

Formule superwise Silver

  • Tous les avantages de la variante Basic
  • Recommandation de remplacement adaptative basée sur le profil de mouvement réel
  • des plans de maintenance individuels en fonction de l'utilisation
  • Détection des anomalies et mesures de suivi définies
  • Prise de contact proactive de la part d'igus® en cas de besoin
  • Le module i.Sense détecte tout dépassement des valeurs définies et émet une alarme ou un message d'information.

Formule superwise Gold

  • Tous les avantages de la variante Silver
  • Recommandations de remplacement dynamiques, basées sur des capteurs d'usure
  • Données des capteurs disponibles dans le tableau de bord avec une résolution très fine
  • Accès à distance via l'IoT pour la transmission des données. Aucune intégration dans les structures réseau existantes
  • Mises à jour de sécurité automatiques

Formule superwise Platine

  • Tous les avantages de la version Gold
  • Sécurité des données grâce à une intégration individuelle dans votre propre structure réseau

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Maintenance prédictive mise en œuvre avec succès

Industrie 4.0 : les plastiques intelligents dans la pratique

i.Cee dans une installation de lavage de trains

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P

Applications clients dans le monde entier

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

S'informer

Données 3D intelligentes

Essayer

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

Mettre en pratique