Changer de langue :
Outils DIY des plastiques intelligents : grâce à la nouvelle technologie de capteurs à faible coût, mesurez désormais vous-même les applications mobiles et favorisez l'amélioration des produits ou des processus à l'aide de données. Augmenter la technicité, baisser les coûts.
i.Cee dans la pratique
En tant que composant du système de surveillance d'état i.Sense de smart plastics, toutes les données du nouveau mini-capteur i.Sense BRG peuvent également être évaluées dans le module d'armoire électrique i.Cee. Cela permet ensuite de contrôler numériquement l'ensemble de la gestion des alarmes et des escalades de l'installation.
Le module i.Cee offre également de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont regroupées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne sur le réseau local, selon les souhaits du client.

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0
Sommaire de cette brochure :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24