Changer de langue :

Single Pair Ethernet (SPE) est la clé de l'automatisation industrielle intelligente, l'Internet industriel des objets (IIoT). Il permet pour la première fois une communication Ethernet uniforme et peu encombrante, y compris le "dernier mètre", du cloud à la machine en passant par l'armoire électrique.
La clé de l'automatisation industrielle, l'Internet industriel des objets (IIoT)
Depuis longtemps, l'usine intelligente n'est plus un lieu commun, mais est synonyme d'une multitude de défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Les thèmes tels que la standardisation, la fiabilité des systèmes (informatiques) complexes et la maîtrise de la complexité croissante sont désignés presque unanimement comme les plus grands défis de la quatrième révolution industrielle. Cela apparaît clairement si l'on regarde par exemple la pyramide d'automatisation établie. La communication et l'échange de données sont limités - il est très rare que les bus Ethernet existants soient adaptés à une utilisation généralisée jusqu'aux appareils de terrain. L'espace de montage des capteurs ou des servomoteurs est trop petit. Les paramètres environnementaux auxquels les câbles Ethernet statiques et mobiles doivent répondre lors d'une utilisation permanente sur le terrain sont trop exigeants.
Tout cela peut maintenant changer : Avec Single Pair Ethernet (SPE), un bus Ethernet et un protocole de transmission font leur entrée dans le paysage industriel. Et ce, aussi bien au repos que pour des applications hautement dynamiques, comme dans une chaîne énergétique.
Techniquement, Single Pair Ethernet décrit la transmission d'Ethernet (1000Base-T1) via seulement deux fils de cuivre et permet, outre la transmission de données par Ethernet, une alimentation électrique simultanée (PoDL). Ce saut technologique entraîne une réduction du diamètre d'environ 25% par rapport à un câble Ethernet ordinaire. Ce livre blanc donne un aperçu de l'état actuel de développement du SPE et montre les opportunités que cette nouvelle technologie de transmission ouvre à l'industrie grâce à la nette économie d'espace et à la réduction de poids qui en découle :

Le réseau de partenaires industriels SPE
Single Pair Ethernet est la base d'infrastructure qui rend possible l'IIoT et l'industrie 4.0. Afin de faire progresser la technologie Single Pair Ethernet pour le marché IIoT en pleine croissance, igus participe au SPE Industrial Partner Networks avec d'autres partenaires solides comme HARTING ou TE Connectivity.
Afin d'établir de manière fiable l'ensemble du futur écosystème SPE, des normes pour les protocoles de transmission, le câblage et les composants des appareils sont également élaborées et adoptées en commun et publiées dans les normes IEEE 802.3 et IEC SC46C.
C'est ainsi que le nouveau câble a pu être conçu en partenariat pour s'adapter parfaitement à l'interface du connecteur T1. Le blindage durable est ainsi transmis de manière fiable au connecteur, ce qui garantit une compatibilité électromagnétique (CEM) optimale. La combinaison du câble chainflex et du connecteur SPE est extrêmement robuste : igus utilise une gaine PUR résistante à l'abrasion et à l'entaillage et le connecteur est équipé de verrous métalliques robustes avec une douille PCB.

Durée de vie élevée garantie par des tests approfondis
L'augmentation significative du taux de transmission et la réduction simultanée du diamètre permettront à l'avenir de connecter à moindre coût des capteurs à haut volume de données. L'utilisateur ne doit pas pour autant renoncer à la qualité. Le CFBUS.PUR.042, résistant à l'huile et ignifuge, a été testé de manière approfondie dans le laboratoire d'essai igus de 3 800 m². Comme pour l'ensemble de la gamme de câbles chainflex, le client bénéficie d'une garantie de 4 ans sur le câble Ethernet à paire simple.
Le SPE constitue ainsi une véritable alternative aux autres systèmes de bus dans les applications à faible rayon de courbure et à faible encombrement, comme par exemple les applications de caméras industrielles ou les capteurs de position ou de surveillance. De tels systèmes de vision par caméra servent avant tout de systèmes de détection et de positionnement. Jusqu'à présent, de tels capteurs devaient être connectés sur le terrain via des interfaces de bus avec un câble Ethernet à 4 ou 8 fils. Avec SPE, chaque capteur peut être directement intégré dans le niveau de commande supérieur.
chainflex® Exemples d'applications pratiques

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24