Changer de langue :




i.Cee dans la pratique

... pour les concepts de maintenance prédictive
Le module i.Cee offre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.
Transmission des données au sein du réseau local de votre entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :

... grâce à la réduction des temps d'arrêt avec igus i.Cee
Dans la production automobile, les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les bras robotisés collaborant pour le montage et les travaux de soudure sont utilisés en permanence, tout comme les composants qui les alimentent en énergie et en données. C'est précisément dans ce type d'environnement que les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont le plus de sens. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet pour l'industrie 4.0 ou d'un retrofitting axé sur l'efficacité, nos solutions smart plastics sont disponibles sous forme de modules universels et peuvent être adaptées individuellement à chaque installation.