Le polyvalent conforme aux exigences du FDA : sûr dans les zones d’hygiène
Fonctionnement silencieux adhérence maximale pour les applications exigeantes
Matériau résistant aux UV pour le gainage
Adapté aux roulements à billes standards de taille 6004
Durée de vie 6x plus élevée que les rouleaux POM standards
Mouvement polyvalent de la charge avec un effort réduit
L'universel : un fonctionnement économique et optimisé en termes d’usure
Responsable Division iglidur®
En personne :Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :24h/24