Aperçu du matériau iglidur P360

Matériau hautes performances iglidur P360B

Le pic d'ensoleillement pour les rayons UV

  • Haute résistance aux UV
  • La durée de vie améliorée en cas d'exposition au soleil prolonge les intervalles d'entretien et préserve le porte-monnaie
  • Essais d'intempéries réussis sur une durée de 1000 h : l'iglidur P360B est nettement moins sensible aux rayons UV que le P360
  • Grâce aux lubrifiants solides incorporés, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire

Données du matériau


Propriétés générales
  • Densité : 1,24g/cm3
  • Couleur : noir
  • Absorption maximale d'humidité à 70 °C et 62 % h.r. : 0,8 % en poids.%
  • Absorption d'eau maximale : 2,9 % en poids%

Propriétés mécaniques
  • Module d'élasticité en flexion : 1600 MPa
  • Résistance à la flexion : 60 MPa
  • Pression de contact maximale recommandée à température ambiante : 26 MPa
  • Dureté Shore D : 74

Propriétés thermiques
  • Température supérieure d'application à long terme 1,2): 110 °C
  • Température supérieure d'application à court terme 1,2): 130 °C
  • Température ambiante supérieure de courte durée 1,2): 140 °C
  • Température d'application inférieure : -30 °C

Propriétés électriques
  • Résistance spécifique de contact : 1013 Ωcm
  • Résistance de surface : 1013 Ω

  1. La relaxation n'est pas exclue
  2. Sans charge supplémentaire ; pas de mouvement de glissement

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique