Galets de guidage iglidur RLVMO avec gorge en V et surface de roulement caoutchoutée

P210RLVMO-0310-06 product image
igus-icon-lupe
P210RLVMO-0310-06 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
P210RLVMO-0310-06 product image
P210RLVMO-0310-06 product image
  • Construction à deux composants pour un rouleau optimal
  • Matériau de palier lisse à faibles coefficients d'usure
  • Essai de durée de vie avec une pression de 0,5 MPa, une vitesse de 0,6 m/s et un arbre 304L : durée de vie multipliée par 16 par rapport à POM standard au niveau du diamètre intérieur
igus-icon-lieferzeit-dotP210RLVMO-0310-06
11
3
10
6

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique