Mon interlocuteur
Sélectionner un département

QuickRobot : aide à l´équipement complet pour accessoires de robots

Sélectionnez ici votre type de robot puis l´un des trois équipements complets pour les axes. Toutes les références individuelles des accessoires pour robots sont regroupées sous une référence d'ensemble pour chaque bras de robot.

Plusieurs variantes de la série triflex® R au choix :

triflex® R - TRC

Chaîne porte-câbles 3D, fermée TRC

triflex® R - TRE

CPC 3D TRE de type "Easy" pour une mise en place rapide des câbles.

triflex® R - TRL

CPC 3D TRL, l´alternative légère en design "Easy".


Configurateur d'équipement de robot


Notre configurateur de chaînes porte-câbles pour l'équipement de robots vous permet de configurer un équipement igus complet et adapté à votre robot en quelques étapes seulement. Pour obtenir de plus amples informations sur les différents composants, il suffit de cliquer sur les boutons d'aide des champs leur correspondant. Une fois votre configuration terminée, vous pouvez la placer directement dans le panier et la commander ou encore utiliser un des autres services offerts (téléchargement CAO et PDF par exemple).

Configurateur
Configurateur d'équipement de robot igus

Nous vous proposons volontiers des solutions "Stäubli", "Yaskawa Motoman", "Universal Robot" et "Kawasaki" sur demande.

Configuration simple de divisions internes pour les chaînes porte-câbles triflex® R

Configuration simple et rapide de divisions internes pour les systèmes triflex® R TRC, TRE et TRL. Après sélection, il suffit d'ajouter les câbles dans la section de la chaîne porte-câbles par glisser-déposer. Le configurateur de divisions internes établit une nomenclature de la chaîne porte-câbles et des câbles compris dans la configuration. Les configurations peuvent être enregistrées et consultées ultérieurement. La configuration entière peut être transmise au panier avec un seul clic.
Configuration rapide et simple des divisions internes

Prise en compte des valeurs maximales pour les sections de remplissage et les diamètres de câbles

Elaboration de nomenclatures

Demande de renseignements et commande simples


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24