Changer de langue :

La comparaison, la compétition ou, dans ce cas, l'échange de coups est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Les premiers combats à mains nues documentés ont eu lieu 3000 ans avant Jésus-Christ et servaient déjà à l'époque principalement au divertissement.
En comparaison, la comparaison des produits entre le tuyau ondulé et la chaîne énergétique triflex R est encore très récente. Certes, l'accent n'est pas mis sur le divertissement, car le combat est mené avec une objectivité industrielle. Toutefois, cette objectivité peut parfois être un avantage.
Le duel s'étend sur huit rounds et se situe donc à mi-chemin entre un combat de boxe olympique de trois rounds et un combat de poids lourds de douze rounds.
Fun Fact avant de commencer : le combat de boxe le plus long de l'histoire s'est déroulé en 110 rounds et a duré 7 heures. En comparaison, ces huit vidéos sont beaucoup plus divertissantes.
Le ring est libre.
Le tuyau ondulé et la chaîne triflex R se sont affrontés en duel sur huit tours d'une grande beauté et d'une grande diversité.
Comment les deux produits se comportent-ils sous une charge de traction ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne
Y a-t-il une limite au cintrage ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaine
Que se passe-t-il si le produit est trop courbé ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne
Que se passe-t-il en cas de forces de torsion ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne
Quelles sont les possibilités pour tirer des câbles ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne
Comment traiter les câbles avec connecteur ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne
Quelles sont les options pour ajuster la longueur ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne
Comment traiter les parties endommagées ?
Tuyau ondulé
triflex R e-chaîne

Vous trouverez ici les triflex R TRE e-chaîne testées dans les vidéos comparatives®. La chaîne TRE.60.087.0.B a été utilisée lors du test.

Le livre blanc vous informe sur les avantages et les inconvénients du tuyau ondulé et de la chaîne triflex R sur le robot.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24