Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Système complet avec goulotte de guidage en polymère avec angle de rotation de 360°

La PRM est une goulotte en polymère pour chaînes porte-câbles à double rayon de courbure destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple.  Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. Elle n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion.
 
Données techniques :

  • Angle de rotation maxi de 360° 
  • Diamètres extérieurs de 200 à 500 mm
  • Pour chaînes porte-câbles des séries E2i.10 et E2i.15
Goulotte et chaîne 200P
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Pas de contacts à frottement et guidage de tous les agents dans un seul et même système  
  • Système complet avec chaîne porte-câbles, éléments de fixation, division interne, raccordement du point mobile et serre-câbles intégrés  
  • Combinaison possible avec la couronne d'orientation iglidur PRT-01-200-TO-AT10  (exemple) en option  
  • Réduction du poids de 85% par rapport àune goulotte de guidage en acier 
  • Protection contre la corrosion 
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • 70% d'économies par rapport à une goulotte de guidage en acier comparable
  • Pas de frais d'étude 
  • Pas de minimum de commande : système économique à partir de l'unité. 
  • Livraison pré-assemblée en option : réduction des coûts de montage sur place 
Preuves

Preuves

  • 85 % de poids de moins qu'avec un composant en acier comparable. 
  • 70% d'économies par rapport à une goulotte de guidage en acier comparable
Durabilité

Durabilité

  • Processus de fabrication simplifiédes goulottes de guidage Production sur un seul site -> imprimante 3D   
  • Plus besoin de découper, rouler, souder et zinguer/passiver des tôles 
  • Fabrication possible en matériau recyclé  
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles, quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage chainge igus
  • igus soutient l'économie circulaire des polymères et investit dans le  recyclage chimique

Gamme de produits :

Goulotte et chaîne 200P
200P
 
RéférenceØ extérieurØ intérieurHauteurChaîne porte-câblesLongueur chaîne porte-câbles
[m]
Séparateurs par maillon
[nombre]
Goulotte de guidageAngle de rotation 
PACK. PRM200.10.0001200 mm65 mm22 mmE2i.10.10.018/040.00,280IE14.2.200P.22.01360° Demander
PACK. PRM200.20.0001200 mm65 mm32 mmE2i.10.20.0180,281IE14.2.200P.32.01360° Demander
PACK. PRM200.30.0003200 mm65 mm46 mmE2i.10.30.0180,282IE14.2.200P.42.03 (PRT)360° Demander
PACK. PRM200.40.0001200 mm65 mm52 mmE2i.10.40.0180,283IE14.2.200P.52.01 (CCW)360° Demander

Série 200P pouvant être combinée à la couronne d'orientation PRT-01-200-TO-AT10
Série 300P
 
RéférenceØ extérieurØ intérieurHauteurChaîne porte-câblesLongueur chaîne porte-câbles
[m]
Séparateurs par maillon
[nombre]
Goulotte de guidageAngle de rotation 
PACK. PRM300.10.0001300 mm115 mm22 mmE2i.10.10.0280,40IE14.2.300P.22.01360° Demander
PACK. PRM300.20.0001300 mm115 mm32 mmE2i.20.10.0280,41IE14.2.300P.32.01360° Demander
PACK. PRM300.40.0001300 mm115 mm52 mmE2i.20.40.0280,43IE14.2.300P.52.01 (CCW)360° Demander
PACK. PRM300.50.0001300 mm115 mm62 mmE2i.20.50.0280,44IE14.2.300P.62.01 (CCW)360° Demander
 
Série 400P
 
RéférenceØ extérieurØ intérieurHauteurChaîne porte-câblesLongueur chaîne porte-câbles
[m]
Séparateurs par maillon
[nombre]
Goulotte de guidageAngle de rotation 
PACK. PRM400.13.0001400 mm125 mm29 mmE2i.15.13.0480,50IE14.2.400P.29.01360° Demander
PACK. PRM400.20.0001400 mm125 mm37 mmE2i.15.20.0480,51IE14.2.400P.37.01360° Demander
PACK. PRM400.40.0001400 mm125 mm57 mmE2i.15.40.0480,53IE14.2.400P.57.01 (CCW)360° Demander
PACK. PRM400.50.0001400 mm125 mm67 mmE2i.15.50.0480,54IE14.2.400P.67.01 (CCW)360° Demander
 
Série 500P
 
RéférenceØ extérieurØ intérieurHauteurChaîne porte-câblesLongueur chaîne porte-câbles
[m]
Séparateurs par maillon
[nombre]
Goulotte de guidageAngle de rotation 
PACK. PRM500.60.0001500 mm200 mm60 mmE4.21.040.048/120.00,7021IE14.2.500P.60.01360° Demander
PACK. PRM500.80.0001500 mm200 mm80 mmE4.21.060.0480,7022IE14.2.500P.80.01360° Demander

Essais

Moindre poids

Essai poids de la goulotte 200P

La goulotte de guidage en polymère 200P accuse sur la balance un poids nettement moins élevé qu'une goulotte de guidage comparable en acier. L'utilisation de la 200P permet de diminuer le poids de 85%. 

Réduction des coûts

Essai coûts de la goulotte 200P

En terme de prix aussi, la goulotte de guidage en polymère 200P est plus avantageuse qu'une goulotte de guidage comparable en acier. Les économies peuvent atteindre 70%.


Plus d’informations

Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Produits semblables

Vous trouverez ici toutes les informations importantes sur le système modulaire igus pour d'autres chaînes porte-câbles à double rayon de courbure.

LiveChat igus

Conseil

Vous avez des questions sur le guidage de l’énergie ? Nous y répondons dans les meilleurs délais. Vous trouverez notre LiveChat en bas à droite de votre écran.

Nouveautés 2020

Vue d'ensemble des nouveautés chaînes porte-câbles 2020

Découvrez ici d'autres nouveautés chaînes porte-câbles 2020. 


Autres sujets susceptibles de vous intéresser

10 astuces pour que votre chaîne porte-câbles à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Évitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d’entraîner des pannes.
 
Thèmes traités :
- Conception correcte des tôles de guidage
- Conseils pour la pose des câbles
- Limitation de l’angle de rotation maximum
- Génération de données CAO pour goulottes et modules complets
 
Téléchargez les 10 conseils gratuits dès à présent. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.

Télécharger les conseils de conception

Exemple d'application avec une chaîne porte-câbles à double rayon de courbure RBR



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG