Changer de langue :
Les guidages prismatiques drylin N sans lubrification garantissent un maintien solide. Tous les chariots linéaires possèdent une précontrainte à ressort sélectionnable parmi quatre classes de précontrainte. Cela permet un réglage précis et contrôlé sans aucun effet StickSlip. Grâce à la sélection des classes de précontrainte, les forces de déplacement peuvent être sélectionnées de manière définie et sont constantes à vie, et le chariot maintient les charges en place.

Le nouveau guide prismatique de seulement 20 mm de large et 8 mm de haut. Idéal pour les applications médicales et automobiles, il permet d'économiser 25 % d'espace de montage et 40 % de poids par rapport à la taille 27. Les systèmes sont exempts de PTFE, testés PFA et conformes à la norme Low Fogging.
La glissière à prismes drylin NSV en profilé d'aluminium anodisé offre des forces de déplacement définies et une précontrainte constante à vie. Il convient aux caméras, aux capteurs et aux intérieurs de véhicules.

Les guidages plats drylin N sont utilisés en particulier là où les espaces de montage sont réduits et les exigences élevées. La construction très compacte et robuste répond aux exigences les plus élevées en matière de précision et de flexibilité. Grâce aux différentes largeurs des guidages et à la vaste gamme de chariots de guidage, les possibilités d'application sont très variées.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24