Changer de langue :

Cette étude de cas décrit clairement comment EMO B.V. a pu atteindre des kilométrages de plus de 375 000 km sur ses grues STS grâce à igus chains for cranes®.


... toujours la bonne solution avec smart plastics d'igus
Seule la mise en réseau intelligente des différents composants crée une base solide pour les concepts de maintenance prédictive, également appelée "predictive maintenance" en anglais. Chez igus, la maintenance prédictive est regroupée sous le terme i.Cee.
L'élément central dans ce domaine est le logiciel i.Cee. Ce logiciel, associé à des capteurs sur la chaîne porte-câbles, la douille de palier lisse ou un chariot linéaire, transforme les produits disponibles en stock en produits intelligents. Cette mise à niveau crée la possibilité de déterminer la durée de vie maximale de votre produit igus et le système i.Cee indique également le moment parfait pour l'entretien. Des algorithmes adaptent la durée de vie et le moment du service en fonction de l'utilisation. Avec le logiciel que nous fournissons, quelques capteurs et le nouveau module de communication i.Cee:plus II, les produits standard disponibles en stock deviennent en un tour de main des chaînes porte-câbles ou des systèmes de stockage intelligents.

Transmission des données au sein du réseau local de votre entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

Des systèmes de chaînes porte-câbles intelligents construire plus rapides. Modèles CAO pour tous les composants intelligents.
Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents sont déjà utilisés dans des centaines de milliers d’applications partout dans le monde où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés.


Aperçu de la gamme complète de produits pour l'industrie 4.0
Aperçu du contenu :


Que sont les smart plastics d'igus ? Que signifie Industrie 4.0 ? Dans notre blog, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées par nos clients :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24