Changer de langue :

Le nouveau module i.Cee:plus permet une intégration profonde dans les réseaux des clients ainsi que de nombreux cas d'application IoT
i.Cee = "je vois venir" - maintenant aussi dans les environnements réseau et les concepts IoT de nos clients. La 2e génération du module i.Cee:plus crée les conditions optimales pour une maintenance prédictive tout à fait dans l'esprit du client. En effet, la possibilité d'une intégration sans faille dans les environnements réseau prévus à cet effet pour les applications concernées permet de réaliser les cas d'utilisation Industrie 4.0 les plus divers.
De la gestion préventive des services, qui planifie les maintenances régulières en fonction de l'utilisation, à la gestion complète des données des capteurs, qui permet même l'intégration de solutions cloud tierces, en passant par la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles, tout est réalisable. Toutes les informations sont agrégées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne dans le réseau local, selon les souhaits du client.
Le module i.Cee:plus de 2e génération est ainsi le cœur de tout système de chaînes porte-câbles de l'industrie 4.0, toujours dans le but d'atteindre une sécurité maximale de l'installation et de l'utilisateur ainsi qu'une durée de vie du produit.
Numéro d'article : IS.PLUS.01.01.0.BETA

Seule la mise en réseau intelligente des différents composants crée une base solide pour les concepts de maintenance prédictive ; en anglais, on parle aussi de predictive maintenance. Chez igus, la maintenance prédictive est regroupée sous le terme i.Cee.
L'élément central dans ce domaine est le logiciel i.Cee. Ce logiciel, associé à des capteurs sur la chaîne porte-câbles, la douille de palier lisse ou un chariot linéaire, transforme les produits disponibles en stock en produits intelligents. Cette mise à niveau crée la possibilité de déterminer la durée de vie maximale de votre produit igus et le système i.Cee indique également le moment parfait pour l'entretien. Des algorithmes adaptent la durée de vie et le moment du service en fonction de l'utilisation. Avec le logiciel que nous fournissons et quelques capteurs, les produits standard disponibles en stock deviennent en un clin d'œil des chaînes porte-câbles ou des systèmes de stockage intelligents.
Transmission des données au sein du réseau local de votre entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous apprendrez :
Applications clients avec smart plastics