Table réglable en hauteur dans une piscine

  • De quoi avait-on besoin ? Un système d'entraînement capable de déplacer sans problème une table fixe et réglable en hauteur dans la piscine, malgré l'environnement permanent de l'eau de la piscine.
  • Les exigences : Résistance à l'eau, absence de lubrification et d'entretien à 100%, résistance à la corrosion, mouvements très doux, longue durée de vie, mouvement possible par
  • volant. Produits utilisés : broches filetées dryspin® en acier inoxydable, les écrous filetés dryspin® correspondants et les coussinets lisses iglidur ®, fabriqués à partir de polymères hautes performances iglidur
  • ®. Le succès pour le client : Grâce aux vis filetées dryspin®, un réglage sans problème de la table dans la piscine est garanti. Les écrous filetés dryspin®, fabriqués à partir de polymères hautes performances iglidur®, sont parfaitement adaptés à une utilisation durable dans l'eau chlorée grâce aux propriétés de leur matériau. L'utilisation d'écrous et de douilles de paliers lisses en plastique et de tiges filetées en acier inoxydable rend la corrosion impossible. L'absence de corrosion est indispensable pour les entraînements avec réservoir d'eau. Il faut également éviter l'entretien régulier ou la lubrification des vis de la table de piscine, c'est pourquoi, ici aussi, l'alternative plastique au métal de dryspin® est clairement avantageuse.
Équipement de piscine

Les produits utilisés

Vis

Broches filetées

Écrous

Ecrous filetés

Paliers lisses

Coussinets

Plus d'images d'application

Remplisseuse

Commander en ligne :

Remplisseuse

Configurer un entraînement à vis :

Améliorer la technicité, baisser les coûts

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique