Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

iglidur® X6 - données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® X6 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,53
Couleur Bleu soutenu
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,1 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,5
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,09 - 0,25
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 1,35

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 16.000 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 290 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 190
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 150
Dureté Shore D 89 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +250
Température maximum d'emploi à courte durée °C +315
Température ambiante maximum à courte durée1) °C +315
Température inférieure d'utilisation °C -100
conductivité thermique W/m x K 0,55 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 1,1 DIN 53752

Propriétés électriques2)
Résistance spécifique Ωcm < 105 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω < 103 DIN 53482

1) Sans charge additionnelle; pas de mouvement de glissement; relaxation non exclue
2) Les propriétés conductrices de ce matériau peuvent, dans certaines conditions, favoriser la corrosion d’objets métalliques avec lesquels ils seraient en contact.
Tableau 01 : Données sur les matériaux




Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® X6 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]
L´iglidur® X6 est directement comparable à notre matériau classique pour les hautes températures iglidur® X pour ce qui est des propriétés mécaniques et thermiques générales et offre même certains avantages pour ce qui est de son comportement à l´usure.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (150 MPa dans +20 °C)

X =Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® X6 diminue à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
La figure 03 montre la déformation élastique de l´iglidur® X6 en présence de charges radiales. A une pression de surface de 100 Mpa, la déformation est inférieure à 2 %. Une déformation élastique est possible et dépend notamment de la durée pendant laquelle la charge est appliquée.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1,5 1,1 5
à courte durée 3,5 2,5 10
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

De par sa grande résistance aux températures élevées et sa bonne conductivité thermique, l´iglidur® X6 convient aussi aux vitesses élevées. Aux vitesses indiquées, le frottement peut en effet provoquer une hausse de la température jusqu'à sa limite admissible en continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre différentes influences.

iglidur® X6 Températures d'emploi
minimum –100 °C
maximum, en continu +250 °C
maximum, à courte durée +315 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+165 °C
Tableau 03: Températures limites pour l'iglidur® X6

Températures

Les températures ambiantes exercent une forte influence sur les propriétés des Paliers Lisses. L´iglidur® X6 se place dans le peloton de tête des matériaux iglidur® pour ce qui est de la résistance aux températures élevées. De nombreux tests ont fait état d´une résistance à l´usure six fois plus élevée que celle du spécialiste incontesté des températures élevées, l´ iglidur® X. Les paliers lisses en iglidur® X6 ont besoin d´une sécurisation axiale supplémentaire seulement à partir de +165 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

A l´instar de la résistance à l´usure, le coefficient de frottement μ varie lui aussi en fonction de la charge. Le coefficient de frottement de l´iglidur® X6 diminue à mesure que la charge augmente et est quasiment constant à partir de 30 MPa environ. Il diminue aussi nettement à mesure que la température augmente (fig. 04 et 05).

Graphique 06 : Usure en rotation des avec arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Frottement et usure dépendent aussi en forte mesure du matériau de l´arbre. Les arbres trop lisses entraînent une hausse du coefficient de frottement et de l´usure du palier. L´ iglidur® X6 convient le mieux aux surfaces d´une rugosité moyenne Ra comprise entre 0,4 et 0,7 μm. Le graphique 06 montre les résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® X6. Les meilleures performances sont obtenues avec de l´acier de décolletageet de l´acier étiré 1.0037. Pour les charges plus élevées, nus recommandons des aciers plus durs. Les arbres en acier non trempé peuvent subir une usure venant du palier aux pressions supérieures à 2 Mpa. Les données de la banque de données d´usure montre que l´ iglidur® X6 convient mieux aux rotations qu´aux oscillations (graphique 07). Veuillez nous contacter si le matériau de l´arbre que vous comptez utiliser ne se trouve pas parmi les résultats des tests.
iglidur® X6 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement μ
0,09–0,21 0,09 0,04 0,04
Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® X6 avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : usure en oscillation et en rotation avec du Cf53 en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A= en rotation
B= oscillant

Agent Résistance à 20 °C
Alcools +
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués +
Acides forts +
Bases diluées +
Bases fortes +
+ résistant      0 résistant dans certaines conditions      - non résistant
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante [+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® X6


Propriétés électriques
Les Paliers Lisses en iglidur® X6 sont conducteurs

Résistance spécifique < 105 Ωcm
Résistance superficielle < 103 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lisses en iglidur® X6 résistent à presque tous les produits chimiques. Seuls les acides nitrique et sulfurique concentrés les attaquent. La faible absorption d´humidité permet aussi un emploi en milieu humide ou mouillé. Les Paliers Lisses en iglidur® X6 résistent aux détergents courants utilisés dans le secteur alimentaire.

Rayonnements radioactifs

Bonne tenue jusqu´à une intensité de rayonnement de 2 x 105 Gy

Résistance aux UV

Résistant aux UV sous réserves

Vacuum

Les Paliers Lisses en iglidur® X6 peuvent aussi être utilisés presque sans réserves dans le vide. L´évaporation est très limitée.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,1 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,5 % du poids
Tableau 06: L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® X6
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité par les Paliers Lisses en iglidur® X6 est de 0,1 % du poids environ en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est de 0,5 %. Elle est si faible que la prise en compte du gonflement qu´elle entraîne n´est nécessaire que dans des cas extrêmes.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® X6
F10 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® X6 selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® X6 sont des Paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se règle de lui-même avec une tolérance F10. Le diamètre intérieur varie en fonction de l´absorption d´humidité.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.