iglidur® X - données du matériau

Table des matières

    Vue d'ensemble des principales qualités

    Propriétés techniques
    Résistance à l'usure à -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Plus d'informations sur la résistance à l'usure
    Résistance à l'usure à +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
    Résistance à l'usure à + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Pression de surface- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
    Faible coefficient de frottement- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficient de frottement µ, sec : 0,09 - 0,27
    usure- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
    Convient pour une vitesse extrêmement élevée- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Très faible absorption d’humidité- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur l'absorption d'humidité
    Très bonne résistance à l’usure en immersion- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coefficient de frottement µ : 0,04
    Très grande résistance aux agents chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Plus d'informations sur la résistance aux fluides
    Conducteur électrique- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Tenue universelle aux produits chimiques- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Résistance aux moisissures- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +selon la norme DIN EN ISO 846

    Propriétés mécaniques

    Pression de surface maximale recommandée
    Déformation

    Vitesses de glissement admissibles

    vitesse de glissement maximum

    m/sRotatifOscillantLinéaire
    En continu1,51,15
    de courte durée3,52,510

    Coefficient de frottement et usure

    iglidur® XA secGraisseHuileEau
    Coefficients de frottement µ0,09 - 0,27 0,090,040,04
    Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
    Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, 
v = 0,01 m/s

    usure
    Matériau

    Tolérances de montage

    Diamètre d1 [mm]arbre h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]boîtier H7 [mm]
    jusqu’à 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
    > de 3 à 60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
    > 6 jusqu'à 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
    > 10 jusqu'à 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
    > 18 jusqu'à 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
    > 30 jusqu'à 500 - 0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
    > 50 à 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

    Résistance aux produits chimiques

    AgentTenue
    Alcools+
    Hydrocarbures+
    Graisses, huiles, sans additifs+
    Carburants+
    Acides faibles+
    Acides forts-
    Lessives faibles+
    Lessives fortes+

    Rayons radioactifs

    Résistance aux UV

    Sous vide

    Propriétés électriques

    Boîte d'échantillons gratuite

    Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)
    Produits iglidur X

    Acheter les produits iglidur X dans la boutique en ligne

    • Grand choix de formes et de matériaux
    • Disponible en 24 heures
    • Pas de montant minimum de commande
    • A partir de 1 pièce

    Domaines d’application type

    Secteur des boissons
    Industrie du bois
    Avion

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Profile
    Franck ROGUIER

    Directeur des Ventes dry-tech®

    01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

    Livraison et conseil technique