Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Roulement à aiguilles vs palier lisse polymère iglidur®

Le remplacement d'un roulement à aiguilles par un palier iglidur® permet de réduire les coûts d'un facteur de 3 à 4. Peu importe qu'il s'agisse d'un produit standard sur stock ou d'une solution spéciale sur mesure. Les paliers lisses iglidur® sont le produit de prédilection dès lors que le poids, la résistance aux agents et à la corrosion, la robustesse et la durée de vie jouent un grand rôle.

Quelles sont les différences entre les deux types de paliers ?

Roulement à aiguilles

Roulement à aiguilles

Précision et rigidité plus élevées

Lubrification constante exigée (graisse, huile)

Frais d'exploitation dus à l'entretien et au graissage

Corrosion risquant de beaucoup gêner le bon fonctionnement

Prix de fabrication et d'achat supérieur à celui de l'iglidur®

Compacité variant en fonction de la structure

Sensibilité aux chocs et aux forces dans le sens inverse de la charge

Paliers lisses iglidur®

Palier lisse polymère iglidur®

Sans graisse et sans entretien

Résistance à la corrosion

Economique

Léger

Grande résistance à l'usure

Durée de vie calculable

Sans pièces mobiles

Possibilité d'utiliser des arbres tendres


Pourquoi les paliers lisses iglidur® n'ont-ils pas besoin de graissage ?

iglidur passe à la loupe
Les paliers lisses iglidur® sont réalisés à partir de polymères hautes performances optimisés en termes tribologiques, c'est-à-dire de frottement et d'usure, spécialement mis au point par igus® pour ces paliers. Ils renferment des lubrifiants solides qui, après la phase de rodage, sont toujours à la surface de contact avec l'arbre et se libèrent partiellement lors des mouvements des matériaux associés. Ainsi, les lubrifiants solides se déposent aussi sur la surface de l'arbre par micro-abrasion, lubrifient le palier lisse et le rendent sans entretien.
Les roulements à aiguilles exigent une lubrification constante à l'huile ou à la graisse. Sans lubrifiant, les roulements se détériorent, allant jusqu'à se bloquer totalement. De nombreux dommages au niveau des roulements à aiguilles sont dus à une lubrification incorrecte ou insuffisante.

Pourquoi les paliers lisses iglidur® ont-ils une longue durée de vie ?

Les paliers lisses iglidur® n'ont ni film lubrifiant ni couche de glissement. Les lubrifiants solides répartis uniformément dans le matériau assurent un faible frottement en permanence. Cette structure homogène des composites polymères offre en plus une durée de vie élevée, la paroi entière du palier servant de zone d'usure. Des fibres de renfort permettent une amélioration supplémentaire des propriétés mécaniques et veillent à ce que les paliers résistent aussi aux sollicitations élevées. De surcroit, les paliers lisses iglidur® sont très robustes et durables en présence de saleté, de charges de bord, de chocs et de vibrations.
Les paliers lisses iglidur® sont aussi résistants face aux sollicitations prolongées

Pourquoi les paliers lisses iglidur® sont-ils résistants à la corrosion ?

iglidur® en présence d'humidité et de saleté
Le processus de corrosion peut gêner le bon fonctionnement des roulements métalliques, et plus particulièrement des paliers à aiguilles. La pénétration d'eau, de condensat ou d'acides dans le palier se solde fréquemment par une détérioration graduelle due à la rouille. Les paliers lisses polymères, quant à eux, sont totalement insensibles à la corrosion et se distinguent par une très faible absorption d'humidité en fonction du matériau choisi. De par leur nature organique, ils sont également résistants aux agents anorganiques, aux acides, aux solutions alcalines et aux solutions salines.

Qu'est-ce qui rend iglidur® si attrayant malgré une moindre précision ?

Les avantages des roulements métalliques résident dans leur grande précision et leur grande rigidité. Plus le nombre d'aiguilles est important et plus ils ont une capacité de charge et une rigidité élevées. Cette précision se révèle être un grand avantage dans les machines-outils ou les réducteurs. En présence de basculements, cette rigidité peut toutefois entraîner des charges de bord élevées entre les aiguilles et les surfaces de roulement, qui sont source d'usure. Il est possible de les atténuer en bombant les extrémités mais sans pouvoir totalement les éviter. C'est ici qu'interviennent les paliers lisses iglidur®, ainsi que dans de nombreuses autres applications où une précision élevée n'est pas nécessaire et peut même être un inconvénient. Dans de tels cas, ils sont nettement plus indulgents en présence de charges de bord, de défauts d'alignement et d'impacts.
Machine agricole faisant appel à iglidur® pour un logement d'essieux

Pourquoi les paliers lisses iglidur® sont-ils aussi économiques ?

Installation solaire avec des pièces spéciales en iglidur®
Les paliers lisses iglidur® en polymères hautes performances sont moulés par injection, un procédé de fabrication économique qui permet d'avoir quasiment toutes les formes et dimensions possibles. Cela permet de réduire les coûts de matière. Quant aux coûts liés à la lubrification et à l'entretien, ils sont inexistants puisque les paliers lisses iglidur® sont auto-lubrifiants. La possibilité de combiner ces paliers à des arbres non trempés est également une source d'économies. Viennent s'y ajouter un développement plus rapide ainsi que des frais de process moins élevés en raison de l'utilisation de nombreux outils en ligne igus®, dont la recherche de produits et le calcul de la durée de vie.

Plus d'informations sur les paliers iglidur®

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses Obtenez plus d'informations sur les paliers lisses iglidur®, allez sur notre boutique en ligne ou obtenez de précieux conseils et des informations sur la conception, la mise en place et de nombreux autres thèmes liés aux paliers.

Base de connaissances

Doigts tapant sur une tablette Vous trouverez ici des réponses aux principales questions sur les paliers lisses iglidur. Regroupées et traitées en détail par nos spécialistes des paliers lisses. 

Applications avec des paliers lisses iglidur

Machine agricole dans un champ Les ingénieurs et les équipes de maintenance sont de plus en plus nombreux à faire confiance à des paliers lisses polymères iglidur® pour leurs applications. Ils coûtent jusqu’à 40 % de moins que les solutions métalliques, ils sont vite livrés et sont sans graisse et sans entretien.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG