Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Données du matériau iglidur® P230

Données techniques

Propriétés généralesUnitéiglidur® P230Méthode de vérification
Densitég/cm³1,57 
Couleur beige 
Absorption maxi d'humidité à 23°C/50% h.r.% du poids0,1DIN 53495
Absorption maxi d’eau% du poids0,5 
Coefficient de frottement dynamique contre l’acierµ0,06 - 0,21 
Facteur p x v, maxi (à sec)MPa x m/s0,30 

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversaleMPa6.532DIN 53457
Résistance à la flexion à +20°CMPa173 
Résistance à la compressionMPa101 
Pression de surface statique admissible (+20 °C)MPa60 
Dureté Shore D 80DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température maxi d’emploi en continu°C+110 
Température maxi d’emploi à courte durée°C+180 
Température mini d'emploi°C-30 
Conductivité thermique[W/m · K]0,34ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à +23°C)[K-1 · 10-5]5DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifiqueΩcm> 1012DIN IEC 93
Résistance superficielleΩ> 1012DIN 53482

Tableau 01 : Propriétés du matériau

Graphique 1 : Facteurs p x v admissibles pour l'iglidur® P230 Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en iglidur® P230 avec une épaisseur de paroi de 1 mm, en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un alésage en acier.
 
Abscisse = vitesse de glissement [m/s]
Ordonnée = charge [MPa]
Avec l'iglidur® P230, l'utilisateur dispose d'un matériau à faible absorption d'humidité et aux propriétés thermiques équilibrées pour les applications en série où le prix joue un grand rôle. Une bonne résistance à l'usure en présence de facteurs p x v faibles et de vitesses et de charges faibles à moyennes en complètent le profil.

Pression de surface Graphique 02 : Pression de surface statique admissible en fonction de la température (60 MPa à +20 °C)
 
X = température [°C]
Y = charge [MPa]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® P230 diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. La pression de surface statique admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.
Déformation sous l'effet des températures Graphique 03 : Déformation sous l’effet de charges et de températures élevées
 
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]
Le graphique 03 montre la déformation élastique de l’iglidur® P230 en présence de charges radiales. La déformation est inférieure à 3 % à la pression de surface admissible de 60 MPa et à température ambiante. La déformation plastique est négligeable jusqu’à cette valeur. Elle dépend toutefois de la durée de la sollicitation.

Vitesse maximale de glissement

m/sRotationOscillationTranslation
continue1,00,73,0
de courte durée2,01,44,0

Tableau 02 : Vitesse maximale de glissement

Vitesses de glissement admissibles

L’iglidur® P230 a été mis au point pour des vitesses périphériques faibles à moyennes. Sa vitesse maximale en continu est de 1,0 m/s (en rotation) et de 3,0 m/s (en translation). Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne peuvent être atteintes qu'en présence de faibles sollicitations en pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut provoquer une hausse allant jusqu'à la limite de la température admissible en service continu. En pratique, ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en raison des interactions entre les différents facteurs ayant une influence.

iglidur® P230Température d´emploi
minimum-30°C
maximum, en continu+110°C
maximum, courte durée+180°C
sécurisation axiale supplémentaire à partir de+100°C

Tableau 03 : Températures limites

Température

L'iglidur® P230 convient à une vaste gamme d'applications, même avec sa température maximale d'emploi en continu de +110 °C. Si des températures plus élevées encore devaient être requises, il convient de faire appel à de l’iglidur® G, le best-seller (+130 °C) ou au nouveau standard iglidur® G1 (+180 °C). Les températures régnant dans le palier ont aussi une influence sur l'usure de ce dernier. Cette usure augmente avec la température. Une protection supplémentaire est nécessaire à partir de +100 °C.

Coefficients de frottement vitesse de glissement Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 1 MPa
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ

Coefficient de frottement et usure

Tout comme la résistance à l'usure, le coefficient de frottement μ varie en fonction de la charge (graphique 04).
 
iglidur® P230A secGraisseHuileEau
Coefficients de frottement µ0,13 - 0,320,090,040,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement contre l’acier
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

Usure en rotation avec différents matériaux d'arbre Graphique 05 : Usure en rotation avec différents matériaux d’arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = matériau de l'arbre
Y = usure [μm/km]

Matériaux d'arbre

Le graphique 05 présente un extrait des résultats de tests effectués avec des paliers lisses en iglidur® P230 combinés à des arbres en différents matériaux. Én présence de mouvements rotatifs à une charge radiale de 1 MPa, l'usure est faible sur tous les arbres, les arbres « tendres » ayant les valeurs les plus élevées. La comparaison entre oscillation et rotation (graphique 06) montre moins de différences qu'avec de nombreux autres matériaux iglidur®. Les limites de l'iglidur® P230 apparaissent clairement sur les charges faibles à moyennes.
Usure en oscillation et en rotation Graphique 06 : Usure en oscillation et en rotation avec de l’acier Cf 53, trempé, poli, en fonction de la charge
 
X = charge [MPa]
Y = usure [μm/km]

Agents chimiquesTenue
Alcools+ à 0
Hydrocarbures+
Graisses, huiles, sans additifs+
Carburants+
Acides faibles+
Acides forts+
Lessives faibles+
Lessives fortes+
+ bonne tenue      0 tenue relative      – mauvaise tenue
 
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C]
Tableau 04 : Résistance aux agents chimiques

Absorption d’humidité

L’absorption d’humidité des paliers lisses en iglidur® P230 est d’environ 0,1 % en climat normal. La limite de saturation dans l’eau est de l´ordre de 0,3 %. Cette faible absorption d´humidité est nettement inférieure à celle de l'iglidur® M250 ou de l'iglidur® G.

Rayonnements radioactifs

Les paliers lisses en iglidur® P230 ne peuvent être utilisés que sous réserves en présence de rayons radioactifs. Ils sont résistants jusqu’à une intensité de 3 · 10² Gy.

Résistance aux UV

Les paliers en iglidur® P230 offrent une bonne résistance aux UV.

Vide

Sous vide, un dégazage peut se produire. Une utilisation sous vide est possible uniquement pour des paliers en iglidur® P230 utilisés à sec.

Propriétés électriques

Les paliers lisses en iglidur® P sont électriquement isolants.
Résistance spécifique> 1012 Ωcm
Résistance superficielle> 1011 Ω

Ø d1
[mm]
Alésage H7
[mm]
Palier lisse
E10 [mm]
Arbre h9
[mm]
jusqu’à 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> de 3 à 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068-0,030 +0,000
> de 6 à 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> de 10 à 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> de 18 à 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> de 30 à 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
> de 50 à 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
> de 80 à 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> de 120 à 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

Tableau 05 : Tolérances importantes selon ISO 3547-1 après emmanchement

 

Tolérances de montage

Les paliers lisses en iglidur® P230 sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de l’épaisseur des parois (cf. gamme de produits).


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG