Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Données matériau iglidur® Q290

Tableau des matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® Q290 Méthode de vérification
Densité g/cm³ 1,27
Couleur noir
Absorption maxi d´humidité à 23°C/50% h.r. % du poids 3,0 DIN 53495
Absorption maxi d´eau % du poids 9,3
Coefficient de frottement dynamique contre l´acier µ 0,14 - 0,26
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,70

Propriétés mécaniques
Module d´élasticité transversale MPa 3.074 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 97 DIN 53452
Résistance à la compression MPa 68
Pression de surface statique recommandée (20 °C) MPa 55
Dureté Shore D 80 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température maximum d´emploi en continu °C +140
Température maxi d´emploi à courte durée °C +180
Température minimum d´emploi °C -40
Conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Résistance superficielle Ω > 1012 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

pv
 

Graphique 01 : Facteurs p x v admissibles des paliers en iglidur® Q290 en fonctionnement à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, montés dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les paliers lisses en iglidur® Q290 n´ont la capacité de charge statique la plus élevée de la gamme iglidur®, mais les atouts de ce matériau se révèlent en présence de charges dynamiques moyennes à fortes : Sur les applications oscillantes robustes, par exemple sur les machines agricoles ou de construction, et en particulier avec les arbres "tendres", il permet d´obtenir une excellente durée de vie - tant pour l´arbre que pour le palier !

Pression de surface Graphique 02 : Pression de surface statique admissible en fonction de la température (55 MPa à +20 °C)
 
X = température [°C]
Y = charge [MPa]
Déformation Graphique 03 : Déformation sous l´effet de charges et de températures élevées
 
X = charge [MPa]
Y = déformation [%]

Propriétés mécaniques

La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® Q290 diminue à mesure que la température augmente. Le graphique 02 montre bien cette corrélation. A la température admissible d´emploi à courte durée de +180°C, la pression de surface admissible est encore supérieure à 10 MPa. La pression de surface statique admissible constitue une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne sauraient en être tirées.

m/s en rotation en oscillation linéaire
continue 0,8 0,6 1
à court terme 2 1,4 2

Tableau 02 : Vitesse maximale de glissement

Vitesses de glissement admissibles

Les applications oscillantes sous charges moyennes à fortes à des vitesses plutôt faibles sont le domaine de prédilection des paliers lisses en iglidur® Q290. Des vitesses élevées peuvent toutefois être atteintes en dépit de cela. Les vitesses indiquées au tableau 03 sont des vitesses limites en présence de faibles charges sur le palier. Une résistance à l´usure à ces paramètres ne saurait en être déduite.

Températures

Sa température supérieure d'emploi en continu de +140 °C permet une large utilisation de l´iglidur® Q290, par exemple dans des applications typiques du secteur agricole, du secteur des véhicules utilitaires et des machines de chantier. Une protection axiale supplémentaire est nécessaire à partir d´une température d´emploi de +80 °C, l´emmanchement seul s´avérant insuffisant.

coefficient de frottement vitesse Graphique 04 : Coefficient de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = coefficient de frottement μ
coefficient de frottement charge Graphique 05 : Coefficient de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s
 
X = charge [MPa]
Y = coefficient de frottement μ

Coefficient de frottement et usure

Il convient de tenir compte du fait qu´un arbre trop rugueux fait augmenter le frottement. Le coefficient de frottement de l´iglidur® Q290 augmente aussi à mesure que la vitesse augmente.

Graphique 06 : Usure en rotation avec différents Graphique 06 : Usure en rotation avec différents matériaux d´arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = matériau de l´arbre
Y = usure [μm/km]
 
A = aluminium, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, trempé chromé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d´arbre

Il est généralement recommandé de faire appel à des arbres trempés pour les charges à partir de 10 MPa environ. Cela ne se produit cependant pas souvent en pratique, notamment en liaison avec des procédés de revêtement résistants à la corrosion. C´est la raison pour laquelle le matériau iglidur® Q290 est si important dans de tels cas.
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure, application oscillante sur arbres zingués, p >50 MPa, v = 0,01 m/s
 
 Y = usure [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromé dur
C = V2A
D = St37
 
Rose vif = rotatif
Bleu = oscillant

Agent Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles, sans additifs +
Carburants +
Acides faibles 0 à -
Acides forts -
Lessives faibles +
Lessives fortes + à 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Données toutes à température ambiante [+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® A290


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1012 Ωcm
Résistance superficielle > 1012 Ω

Rayonnements radioactifs

Les paliers lisses en iglidur® Q290 sont résistants aux rayonnements jusqu'à une intensité de 3 · 102 Gy.
 

Résistance aux UV

Les paliers lisses en iglidur® Q290 ont une bonne tenue face aux UV et aux autres influences climatiques.
 

Vide

Sous vide, un dégazage peut se produire. Une utilisation sous vide n´est possible que sous réserves.
 

Absorption d’humidité

L´absorption d´humidité des paliers lisses en iglidur® Q290 est d'environ 3% en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est de l´ordre de 9,3 %.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Boîtier H7
[mm]
jusqu´à 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tableau 07 : Tolérances importantes des paliers lisses en iglidur® A290 selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les paliers lisses en iglidur® Q290 sont des paliers standard pour les arbres tolérancés h (recommandation : au moins h9). Les paliers sont faits pour être emmanchés dans un logement tolérancé H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers se met automatiquement à la tolérance E10. Pour certaines cotes, la tolérance peut dévier de cette valeur en fonction de l´épaisseur des parois (cf. gamme de produits).


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG