Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Données du matériau iglidur® J260

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® J260 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,35
Couleur jaune
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 0,2 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 0,4
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,06 - 0,20
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,35

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 2.200 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 60 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 50
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 40
Dureté Shore D 77 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +120
Température maximum d'emploi à courte durée °C +140
Température inférieure d'utilisation °C -100
conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) [K-1 x 10-5] 13 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1012 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1010 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux

Graphique 01 : Valeurs pv admissibles pour les paliers lisses en iglidur® J260


Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® J260 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier

X= Vitesse de glissement [m/s]
Y=Charge[MPa]
Tout comme le matériau classique iglidur® J, l´iglidur® J260 est un endurant ayant un excellent comportement à l´usure, sa température supérieure d´emploi de longue durée de +120°C offrant toutefois plus de réserve.

Pression de surface admissible recommandée en fonction de la température Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (40 MPa dans +20 °C)

X =Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Déformation en présence de charges en fonction de la température Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® J260 baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
La fig. 03 montre la déformation élastique des Paliers iglidur® J260 soumis à des charges radiales. La déformation est inférieure à 2,5% à la pression de surface maximale recommandée de 40 Mpa. Une déformation élastique est possible et dépend notamment de la durée pendant laquelle la charge est appliquée.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 3
à courte durée 2 1,4 4
Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

L´iglidur® J260 a été mis au point pour les vitesses de glissement faibles à moyennes. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne peuvent être atteintes qu´en présence de charges de pression faibles. Aux vitesses indiquées, le frottement peut en effet provoquer une hausse de la température jusqu'à sa limite admissible en continu. Ces valeurs limites ne peuvent pas toujours être atteintes en pratique.

iglidur® J260 Températures d'emploi
minimum - 100 °C
maximum, en continu + 120 °C
maximum, à courte durée + 140 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+ 80 °C
Tableau 03 : Températures limites pour l´iglidur® J260

Températures

Les températures régnant dans le système exercent aussi une influence sur l'usure du palier. L´usure augmente à mesure qu´augmente la température. Cette corrélation est particulièrement visible à partir de +80 °C. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire pour les températures supérieures à +80 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

A l´instar de la résistance à l´usure, le coefficient de frottement μ varie lui aussi en fonction de la charge. Il est intéressant de noter que le coefficient de frottement diminue à mesure que la charge augmentetandis qu´une hausse de la vitesse de glissement provoque une légère hausse du coefficient de frottement (graphiques 04 et 05).

Graphique 06 : Usure en rotation des avec arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Frottement et usure dépendent aussi en forte mesure du matériau de l´arbre. Les arbres trop lisses se soldent par une augmentation du coefficient de frottement et de l'usure des Paliers. Ce sont les surfaces polies d´une rugosité moyenne Ra = 0,8 μm qui conviennent le mieux à l´ iglidur® J260. Le graphique 06 montre les résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® J260. Ici, il convient de noter que la dureté recommandée de l´arbre augmente à mesure que la charge augmente. Les arbres "tendres" ont une plus forte tendance à s´user eux-mêmes et augmentent ainsi l´usure de l´ensemble du système dès que les charges dépassent 2 MPa. La comparaison entre rotation et oscillation sur le graphique 07 montre très clairement que c´est surtout en rotation que les paliers lisses en iglidur® J260 peuvent montrer ce dont ils sont capables.
iglidur® J260 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement μ
0,06–0,20 0,09 0,04 0,04
Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® J260 avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)
Graphique 07 : Usure en oscillation et rotation Fig. 07 : Usure en oscillation et en rotation avec un arbre en Cf53, en fonction de la charge
 
X = Charge [MPa]
Y = Usure [μm/km]
 
A = rotation
B = oscillation

Agent Résistance à 20°C
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs 0 à -
Carburants
Acides dilués
Acides forts
Bases diluées + à 0
Bases fortes + à 0
Toutes les données sont à température ambiante [+20 °C] Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® J260
Résistance spécifique > 1012 Ωcm
Résistance superficielle > 1010 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les Paliers Lises en iglidur® J260 résistent aux acides dilués, aux hydrocarbures et aux alcools. Leur très faible absorption d´humidité permet également un emploi en milieu humide.

Rayonnements radioactifs

Résistance au rayonnement jusqu´à une intensité de 3x 102 Gy

Résistance aux UV

Tenue relative aux UV

Vacuum

L'humidité que renferme éventuellement le Palier s'évapore sous vide. Par conséquent, seuls les Paliers iglidur® J260 secs sont adaptés au vide.

Propriétés électriques

Les Paliers Lisses en iglidur® J260 sont électriquement isolants.

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité par les Paliers Lisses en iglidur® J260 est d´environ 0,2 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est de 0,4 %. Ces valeurs sont tellement faibles qu´il est possible de faire abstraction du gonflement résultant de l´absorption d´eau.
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]
Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 0,2 % du poids
Absorption maxi d'eau 0,4 % du poids

Tableau 06 : Absorption d´humidité

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® J260
E10 [mm]
Housing H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tableau 07 : Tolérances importantes en vertu de ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® J260 sont des paliers standard pour arbres tolérancés h (recommandation : h9 minimum). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement à la cote nominale, le diamètre intérieur des paliers à tolérance se met automatiquement à la tolérance E10. Sur certaines tailles, la tolérance en fonction de l´épaisseur de paroi est quelque peu différente (cf. gamme de produits).


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.