Changer de langue :

| Propriétés techniques | ||
|---|---|---|
| Résistance à l’usure à +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Plus d'informations sur la résistance à l'usure |
| Résistance à l'usure à +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Résistance à l'usure à +150 °C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Faible coefficient de frottement | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Coefficient de frottement µ, sec : 0,06 - 0,18 |
| Faible absorption d’humidité | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Plus d'informations sur l'absorption d'humidité |
| Résistance à l’usure en immersion | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coefficient de frottement µ : 0,04 |
| Résistance élevée aux produits chimiques | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Plus d'informations sur la résistance aux fluides |
| Résistance aux charges de bord | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Bonne résistance aux chocs et aux coups | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Résistance à la saleté | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
La résistance à la compression des paliers lisses iglidur J diminue avec l'augmentation de la température. La fig. 02 illustre cette relation. A la température d'utilisation admissible à long terme de +90 °C, la pression de surface admissible est d'environ 20 MPa. La pression de contact maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Il n'est pas possible d'en tirer des conclusions sur la tribologie. Avec une pression de surface maximale recommandée de 35 MPa, les paliers lisses iglidur J ne conviennent pas pour des charges extrêmes. La figure 03 montre la déformation élastique d'iglidur J sous des charges radiales.
Les faibles coefficients de frottement et la très faible tendance au stick-slip des paliers lisses iglidur® J sont particulièrement importants pour les vitesses très basses. iglidur® J peut également être utilisé pour des vitesses élevées, supérieures à 1 m/s. Dans les deux cas, le frottement statique est très faible et le stick-slip est presque inexistant. Les valeurs maximales indiquées dans le tableau 02 ne peuvent être atteintes qu'avec de faibles charges de pression. Aux vitesses indiquées, le frottement peut entraîner une augmentation jusqu'à la limite de la température admissible en permanence. Dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'atteindre ces valeurs limites en raison des interactions entre les différentes influences.
| m/s | Rotatif | Oscillant | Linéaire |
|---|---|---|---|
| En continu | 1,5 | 1,1 | 8 |
| de courte durée | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur J | A sec | Graisse | Huile | Eau |
|---|---|---|---|---|
| Coefficients de frottement µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Le frottement et l'usure dépendent également dans une large mesure du partenaire opposé. Plus la rugosité de l'arbre est élevée, plus le coefficient de frottement de l'appariement augmente. La surface la plus adaptée est une surface polie avec une rugosité centrale Ra = 0,1 à 0,3 μm. Les figures 06 et 07 montrent un extrait des résultats d'essais réalisés avec différents matériaux d'arbres et avec des paliers lisses iglidur® J. Par rapport à la plupart des autres matériaux iglidur®, l'usure des paliers lisses iglidur®J est très faible pour les faibles charges avec tous les matériaux d'arbre testés. Même en cas de charges croissantes dans la plage allant jusqu'à 5 MPa, la résistance à l'usure des paliers lisses iglidur® J est excellente. Si le matériau d'arbre que vous prévoyez ne figure pas dans les résultats des essais présentés ici, n'hésitez pas à nous contacter.
Plus d'informations sur les matériaux des arbres
| Diamètre d1 [mm] | arbre h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | boîtier H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| jusqu’à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > de 3 à 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 jusqu'à 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 jusqu'à 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 jusqu'à 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 jusqu'à 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 à 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 à 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 à 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Agent | Résistance (toutes les données à +20 °C) |
|---|---|
| Alcools | + |
| Hydrocarbures | + |
| Graisses, huiles, sans additifs | + |
| Carburants | + |
| Acides faibles | 0 à - |
| Acides forts | - |
| Lessives faibles | + |
| Lessives fortes | + à 0 |
✓ Paliers lisses iglidur J inclus
✓3 8 paliers lisses en plastique fabriqués à partir des principaux matériaux iglidur.
✓ Gabarits pour trouver le matériau parfait pour votre application
✓ Catalogue de technique de stockage iglidur