Usure minimale, hygiène maximale : les paliers lisses et linéaires dans les installations de remplissage

Technique de paliers autolubrifiants dans les installations de remplissage de boissons de Küppersbusch GmbH

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : des filets trapézoïdaux drylin, des rotulesigubal Clips, des paliers à bride drylin R, des films de glissement Tribo-Tape, desguidages sur rails drylin T, despaliers à collerette iglidur.
  • Exigences : Tous les paliers rotatifs et linéaires doivent être faciles à nettoyer et avoir une longue durée de vie. Pour des raisons d'hygiène, ils ne doivent pas nécessiter de lubrifiants externes et, pour les pièces en contact avec le produit, les matériaux doivent être conformes à la FDA.
  • Secteur : Emballage,
  • industrie des boissons Succès pour le client : Le portefeuille de roulements offre des composants répondant à toutes les exigences : Les roulements en polymères haute performance ne nécessitent pas de lubrification et sont pratiquement exempts d'usure tout en étant conformes à la FDA. Les utilisateurs des installations Küppersbusch se contentent donc d'un minimum de service.
Installation de soutirage de boissons

Problème

Solution

Photo 1 : Pour les réglages de hauteur et de format, Küppersbusch utilise souvent des broches drylin avec des écrous à bride.

Figure 2 : Trois points d'appui forment ici un système de guidage. La feuille de palier lisse à gauche et à droite pour le logement de l'arbre, la vis et l'écrou au centre pour l'entraînement.

Figure 3 : Fixation de moteur facile à monter avec compensation de l'alignement en action : rotules à clipser igubal.

Photo 4 : Optiquement parfait, faible frottement et longue durée de vie : le palier à bride drylin R avec adaptateur en aluminium en combinaison avec les arbres correspondants.

Figure 5 : Tribo-Tape iglidur (en matériau iglidur B160) à la sortie de la table tournante d'une installation de remplissage.

Figure 6 : Conformes aux normes FDA et résistants aux produits chimiques : les paliers à collerette iglidur sur les ponts de centrage des tubes de remplissage.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique