Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iglidur® A290 - Données du matériau

Tableau de matériaux

Propriétés générales Unité iglidur® A290 Procédure de test
Densité g/cm³ 1,41
Couleur blanc
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. % de poids 1,7 DIN 53495
Absorption maxi d'eau % de poids 7,3
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier µ 0,13 - 0,40
Facteur p x v, maxi (à sec) MPa x m/s 0,23

Propriétés mécaniques
Module d'élasticité transversale MPa 8.800 DIN 53457
Résistance à la flexion à 20°C MPa 250 DIN 53452
Résistance à la compression (axiale) MPa 91
Pression de surface statique admissible (20°C) MPa 70
Dureté Shore D 88 DIN 53505

Propriétés physiques et thermiques
Température supérieure d'utilisation en continu °C +140
Température maximum d'emploi à courte durée °C +180
Température inférieure d'utilisation °C -40
conductivité thermique [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
coefficient de dilatation thermique [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Propriétés électriques
Résistance spécifique Ωcm > 1011 DIN CIE 93
Résistance superficielle Ω > 1011 DIN 53482
Tableau 01 : Données sur les matériaux


 

Fig. 01 : Facteurs p x v admissibles des Paliers en iglidur® A290 d´une épaisseur de 1 mm à sec avec un arbre en acier, à +20 °C, dans un alésage en acier
 
X = vitesse de glissement [m/s]
Y = charge [MPa]
Les Paliers Lisses en iglidur® A290 ont été mis au point pour les applications du secteur alimentaire. Leurs propriétés tribologiques et mécaniques ont été nettement améliorées par rapport à celles des Paliers en iglidur® A200.

Fig. 02 : Pression de surface maximum admissible en fonction de la température (70 MPa dans +20 °C)

X = Température [°C]
Y = Charge [MPa]
Fig. 03 : Déformation du matériau soumis à des charges et à des températures

X = Charge [MPa]
Y = Déformation [%]

Propriétés mécaniques

La pression de surface maximale recommandée est une caractéristique mécanique du matériau. Des conclusions quant à la tribologie ne peuvent en être tirées. La résistance à la compression des paliers lisses en iglidur® A290 baisse à mesure que la température augmente. La fig. 02 illustre bien ce phénomène.
 
A cette charge, la déformation est d´environ 2,5 % seulement à température ambiante. La déformation plastique peut être négligée jusqu'à cette charge. Elle dépend toutefois de la durée de l'effet. La fig. 03 montre la déformation élastique de l'iglidur® A290 en présence de charges radiales.

m/s Rotation Oscillant Linéaire
en continu 1 0,7 3
à courte durée 2 1,4 4

Tableau 02: Vitesses de glissement maxi

Vitesses de glissement admissibles

L'iglidur® A290 convient aux vitesses de glissement peu élevées. Les paliers iglidur® A290 s'échauffent plus que d'autres paliers en raison de leur frottement relativement peu important, aux charges peu élevées notamment. Ce frottement augmente à mesure que la vitesse accroît.

iglidur® A290 Températures d'emploi
minimum - 40 °C
maximum, en continu + 140 °C
maximum, à courte durée + 180 °C
Fixation axiale supplémentaire
à partir de
+110 °C
Tableau 03 : Températures limites pour l´iglidur® A290

Températures

La résistance à la compression des Paliers Lisses en iglidur® A290 baisse à mesure que la température augmente. La figure 02 illustre ce phénomène. Les températures régnant à l'intérieur du système exercent également une influence sur l'usure du Palier. L´usure augmente à mesure qu´augmente la température. Cette corrélation est particulièrement visible à partir de +120 °C. Une sécurisation supplémentaire est nécessaire pour les températures supérieures à +110 °C.

Fig. 04 : Coefficients de frottement en fonction de la vitesse de glissement, p = 0,75 MPa

X = Vitesse de glissement [m/s]
Y = Coefficient de frottement μ
Fig. 05 : Coefficients de frottement en fonction de la charge, v = 0,01 m/s

X = Charge [MPa]
Y = Coefficient de frottement μ

Frottement et usure

Le coefficient de frottement se modifie tout comme la résistance à l´usure à mesure que la charge et la vitesse de glissement augmentent (graphiques 04 et 05).
iglidur® A290 Fonctionnement
à sec
Graisse Huiles Eau
Coefficients de
frottement µ
0,13 - 0,40 0,09 0,04 0,04

Tableau 04 : Coefficient de frottement de l´iglidur® A290 avec de l´acier (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Graphique 06 : usure en rotation avec des arbres en différents matériaux Fig. 06 : usure, application rotative avec différents matériaux d'arbre, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Matière d´arbres
Y = Usure [μm/km]
 
A = alu, anodisé dur
B = acier de décolletage
C = Cf53
D = Cf53, chromé trempé
E = St37
F = V2A
G = X90

Matériaux d'arbres

Les graphiques 06 et 07 montrent un extrait des résultats de tests effectués avec des arbres en différents matériaux combinés à des paliers lisses en iglidur® A290. L'amélioration des propriétés tribologiques de l'iglidur® A290 par rapport à celles de l'iglidur® A200 s'exprime également dans les valeurs d'usure. A faible charge, les différences de résistance à l'usure sont très fortes en fonction des matériaux d'arbres combinés aux Paliers Lisses iglidur® A290.
Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation Graphique 07 : Usure en oscillation et en rotation avec des arbres en différents matériaux, p = 2 MPa
 
Y= Usure [μm/km]
 
A= Cf53
B= chromé dur
C= V2A
D= St37
 
rose = en rotation
bleu = en oscillation

Agents Tenue
Alcools + à 0
Hydrocarbures +
Graisses, huiles sans additifs +
Carburants +
Acides dilués 0 à -
Acides forts -
Bases diluées +
Bases fortes + à 0
+ bonne tenue      0 tenue relative      - mauvaise tenue
Ces données concernent la résistance chimique à température ambiante[+20 °C]
Tableau 05 : Résistance chimique de l´iglidur® A290


Propriétés électriques

Résistance spécifique > 1011 Ωcm
Résistance superficielle > 1011 Ω

Résistance aux produits chimiques

Les paliers lisses en iglidur® A290 résistent bien aux produits chimiques. Ils sont également compatibles avec la plupart des lubrifiants. L´iglidur® A290 n´est pas attaqué par la plupart des acides organiques et anorganiques faiblement dosés.
 

Rayonnements radioactifs

Les paliers lisses iglidur® A290 résistent au rayonnement jusqu'à une intensité de 3 x 10² Gy.

Résistance aux UV

Les Paliers Lisses iglidur® A290 résistent aux rayons ultraviolets, avec toutefois une dégradation des propriétés tribologiques.

Vide

Les paliers lisses iglidur® A290 ne peuvent être utilisés dans le vide que sous réserve en raison de leur forte absorption d'eau.

Propriétés électriques

Les Paliers iglidur® A290 sont isolants.

Maximum moisture absorption
dans +23 °C/50 % r. F. 1,7 % du poids
Absorption maxi d'eau 7,3 % du poids
Tableau 06 : L'absorption d'humidité par les Paliers iglidur® A290
Influence de l´absorption d´humidité Graphique 10 : Influence de l´absorption d´humidité
 
X = Absorption d´humidité [% de poids]
Y = Réduction Ø intérieur [%]

Absorption d'humidité

L´absorption d´humidité des Paliers en iglidur® A290 est de l´ordre de 1,7 % de leur poids en climat normal. La limite de saturation dans l´eau est de l´ordre de 7,3 %, un inconvénient qui doit impérativement être pris en compte pour les applications en milieu humide ou mouillé.

Diamètre
d1 [mm]
Arbre h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Logement H7
[mm]
jusqu'à 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,100 +0,290 0 +0,030

Tableau 07 : Tolérances importantes pour les Paliers iglidur® A290 selon ISO 3547-1 après emmanchement

Tolérances de montage

Les Paliers Lisses en iglidur® A290 sont des paliers standard pour arbres tolérancés h (au moins h9 recommandé). Les paliers sont conçus pour être emmanchés dans des logements à tolérance H7. Après mise en place dans un logement de dimension nominale H7, le diamètre intérieur des Paliers tolérancés D11 se règle automatiquement.


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG