Changer de langue :

basic flizz E2.26
La basic flizz E2.26 en tant qu'édition révisée de la basic flizz® 2500, offre un système de chaîne porte-câbles complet particulièrement durable et silencieux, caractérisé par un système de goulottes modulaire et extensible permettant une réduction jusqu’à 20 % de temps de montage et proposant un nouveau point mobile flottant avec solution EC.P intégré.

Système de goulotte de guidage CT200 pour chaînes porte-câbles
La goulotte de guidage CT200 est une goulotte avec capot, à la fois économique et efficace en termes de matériaux. En raison de la gamme réduite de modèles. Il améliore le montage et la maintenance et offre une large compatibilité avec les séries de goulottes et de chaînes porte-câbles pour les applications industrielles exigeantes.

Teaser e-spool cable
L'e-spool cable permet le déplacement électrique et télécommandé d’un ou deux câbles, offrant ainsi une flexibilité maximale dans l’utilisation. Grâce à sa conception compacte et à son enroulement latéral, il est conçu pour être particulièrement économe en place. De plus, les câbles de petit diamètre et de diamètres différents peuvent être enroulés de manière fiable.

Kit e-spool théâtre
L’ensemble e-spool® theater est une solution modulaire à faible encombrement, pour des courses allant jusqu'à 15 m dans les théâtres et les salles de spectacle ayant une capacité d'accès restreinte. Elle se monte sur place de façon flexible et réunit performance, qualité et compatibilité de la e-spool® theater déjà éprouvée.

Module de rotation SRM
Le module rotatif statique SRM séduit par un guidage sûr et défini de la chaîne porte-câbles dans les applications rotatives, une modularité qui permet de l'utiliser pour des largeurs allant jusqu'à 250 mm ainsi qu'une intégration simple avec peu de maintenance même lorsque l'espace est restreint.
Goulotte de guidage en acier ST200
La gamme ST200 propose une solution standardisée, robuste et facile d'entretien pour les longues distances de déplacement, avec des kits de montage modulaires et l'utilisation de la nouvelle chaîne porte-câbles à roulettes E4.1R.

Module rotatif triflex® TRM
Le nouveau TRM est équipé de cinq chaînes porte-câbles triflex® qui laissent de la place à une grande variété de câbles et autres agents pour des applications très exigeantes (par exemple en énergie éolienne ou sur des téléscopes). Un angle de rotation de 2 100° peut être réalisé en toute sécurité dans une forme compacte (Ø extérieur de 1 300 mm, cotes de montage inférieures à 1 mètre).


e-spool® théâtre HD30
En plus des variantes pour des courses de 10 et de 15 mètres déjà présentes dans la gamme de produits, igus® y a ajouté une version pour une course de 21 mètres. Celle-ci est obtenue par le twisterband TBHD30 qui peut toujours être fonctionnel avec le système de ressort redondant pour le rétractation sécurisée du mécanisme.

e-spool® theatre HD42
Grâce à l'utilisation de la twisterband TBHD42 de plus grande taille, plus de câbles et câbles de plus gros diamètres peuvent être utilisés sur des courses de 10 et 15 mètres. Grâce à cette capacité accrue du système, des applications plus complexes et plus volumineuses peuvent être réalisées.

Étude de design e-spool® theater HD42e
La nouvelle norme pour des courses atteignant 40 m, mise au point en vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de l'assurance accidents DGUV. Doté d'un moteur performant et d'une commande intelligente, l'e-spool HD42e permet un poids de remplissage plus élevé et un système modulaire pouvant être facilement adapté ou augmenté.

Etude de design : e-chain E4.56 zigzag
Guidage en zigzag standardisé avec la chaîne porte-câbles e-chain® E4.56 pour les courses verticales jusqu'à 40 m. Le système éprouvé a été conçu pour être utilisé sur différentes traverses et est basé sur la norme DIN EN 17206 et le principe 315-390 de la DGUV.

Module rotatif en polymères ReBeL-Twist
Le nouveau module rotatif en polymère a été conçu tout spécialement pour l'axe 1 du ReBeL et de l'UR10e de Universal Robots. Son intégration est donc des plus simples.

Avec notre newsletter, vous ne manquerez plus aucune nouvelle igus. Restez au fait de l’actualité concernant igus et les plastiques en mouvement. Soyez les premiers à découvrir nos applications intéressantes, les derniers comptes rendus de laboratoire, etc.

Mise au point pour les scènes de théâtre et les plateaux en vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de la DGUV. Depuis l’année dernière, elle est devenue indispensable dans la technique des théâtres et scènes et plateaux. Une nouvelle taille, plus compacte, d’une course de 10 mètres et les nouveaux accessoires optionnels (crantage, frein et consoles de liaison pour montage au plafond) viennent maintenant compléter le programme. Le crantage permet de positionner la longueur de la chaîne porte-câbles en extension en fonction de vos besoins. Le frein assure un enroulement contrôlé. Les attaches facilitent le montage sous la structure du client.

Légère et avantageuse
Tous les avantages d'une e-chain avec concept de guidage inédit, pour les courses jusqu'à 10 m. Le système a été conçu pour être utilisé sur différentes traverses et est basé sur la norme DIN EN 17206 et le principe 315-390 de la DGUV. La longueur du système est de 2,16 m. Les chaînes sont disponibles en différentes largeurs et les largeurs intérieures comprises entre 075 et 150 mm sont disponibles.

L'enrouleur de câble microphone e-spool vient combler une lacune dans la sonorisation, où ses emplois sont multiples en raison de sa taille compacte et de son faible poids. L’utilisation d’une twisterband rend tout collecteur tournant superflu. Une transmission du son sans interruption peut ainsi être assurée avec une extension de 30 m. Sur le système e-spool microphone stéréo, deux câbles sont guidés en parallèle afin de pouvoir connecter deux microphones. Les deux systèmes sont livrés complets avec moteur et carte de pilotage, le microphone stéréo e-spool® avec un rail pour deux microphones.

Avec les nouvelles consoles de rétrofit, l'e-loop® est un système de guidage de l’énergie prêt à raccorder pour les équipements de forage terrestre. Les consoles standardisées pour le raccordement simple de point mobile et point fixe de l'e-loop® ELP.300 à des modèles topdrive courants complètent la gamme e-loop®.

Le nouveau standard igus® pour les tôles d’appui et les point mobile flottants, avec des trous identiques et la même hauteur de raccordement pour un raccordement encore plus facile du système® de chaînes porte-câbles au point mobile. Le système est fourni avec un logement intégré pour le serre-câbles et peut être livré en option avec un système de surveillance des forces de traction et de poussée EC.P.

Rotation sûre et simple
Goulotte de guidage standardisée pour différentes largeurs de chaînes, y compris préparation pour le contrôle de position finale avec des plastiques intelligents
Cotes [in mm]
Diamètre extérieur : 600
Diamètre intérieur : 300
Hauteur du système : de 75 à 165

Parfois, les nombreux standards ne coïncidaient pas avec l'espace de montage existant et la construction d'un module rotatif dans une autre taille pouvaient prendre beaucoup de temps. Le nouveau configurateur de modules rotatifs permet de configurer facilement et en quelques secondes la chaîne porte-câbles à double rayon de courbure parfaitement adaptée à votre application. Avec un diamètre extérieur compris entre 200 mm et 2.500 mm, vous obtenez un standard tout prêt dans la taille de votre choix que vous pouvez commander directement en ligne.

Système de chaînes porte-câbles e-spool pour le théâtre et les plateaux
Découvrez le système de chaînes porte-câbles pour les scènes de théâtre et plateaux, en vertu de DIN EN 17206 et du principe 315-390 de la DGUV. L'e-spool® est un guidage de câbles à rétraction automatique par ressort de tension. Une nouvelle chaîne porte-câbles à la traction optimisée est guidée sur un enrouleur muni d'un ressort de rappel intégré veillant à ce que le guidage de l'énergie ait toujours la bonne longueur et la bonne tension. Le système twisterband relie l'enrouleur à la bride support d'axe qui sert d'interface avec les câbles fixes.
Dimensions [in mm]
Hauteur : 1.050
Largeur : 950
Profondeur : 950

Jusqu'à 15 mètres de hauteur sur une traverse
Le nouveau standard pour les scènes de théâtre et plateaux séduit par un poids nettement moindre sur les brides support d'axe, une structure modulaire et des courses allant de 5 à 15 mètres. Viennent compléter le nouveau système des fixations pour les ponts lumière comprises dans l'ensemble, une tôle d'appui au niveau du point mobile et le pack sécurité répondant à DIN EN 17206 et au principe 315-390 de l'assurance accidents DGUV pouvant être commandé en option.
Cotes [in mm]
Longueur : 2 000
Largeur : 410
Hauteur : de 620 à 1 350

Pour un montage vertical
Sichere chaîne porte-câbles à double rayon de courbure für den vertikalen Einbau mit zusätzlichen Führungselementen u.a. pour l'absorption de l'accélération transversale et position au choix du point fixe

Pour le montage vertical
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure sûre pour le montage vertical avec des éléments de guidage supplémentaires (magsnap / goulotte de guidage guidelok)
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24