Moteurs électriques drylin E

Automatisation avec moteurs pas à pas, moteurs à courant continu et moteurs EC/BLDC

Codeur rotatif avec arbre et deux connecteurs, détouré.

Moteurs pas à pas

  • Puissants et en 5 tailles
  • Moteurs à connecteur métrique ou cordon
  • Sécurité avec codeur et frein
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Moteur électrique compact avec boîtier métallique et arbre saillant.

Moteurs à courant continu

  • Egalement disponibles avec carter de protection
  • Couples de 0,1 à 1,8 Nm
  • Rotations jusquà 440 tr/min
  • Avec arbre moteur aplati (D-Cut) pour une protection anti-rotation accrue
Servomoteur MOT-EC-56-C-I-A-FRONT avec connecteur et raccord de câble.

Moteurs EC/BLDC

  • Avec capteur à effet de Hall et codeur
  • Tailles NEMA : 17, 23 et 34
  • Pratiquement pas d’usure
  • Vitesses très élevées
  • Moteurs plus économiques que les servomoteurs courants
Moteur pas à pas compact avec bride avant et connecteur enfichable.

Moteurs pas à pas vis

  • 3 tailles avec couple de maintien 0,1 à 2 Nm
  • 7 types de vis avec des pas de 0,8 à 50 mm
  • Ecrous adaptés
  • Montage de vis possible sur moteur pas à pas sans codeur des deux côtés
Moteur électrique avec bride et deux connecteurs.

Moteur pas à pas avec protection contre l’eau IP68

  • taille : NEMA23/bride de 56 mm
  • indice de protection carter moteur : IP68 (10 m)
  • couple de maintien : 1,30 Nm
  • Courant nominal : 4,20 A
  • Raccordement du moteur : bornier
Motoréducteur compact avec boîtier métallique et câbles raccordés.

Moteur à courant continu à réducteur à vis sans fin

  • Avec cannelures
  • Compact & silencieux
  • Couples de 0,75 Nm à 2,00 Nm
  • Rotations jusquà 350 tr/min
  • Codeur de position compris

Outil de recherche de produits drylin E

Moteur et engrenages comme symbole du sélecteur de produits et du conseil d’expert.

Moteurs électriques

Symbole d’engrenages pour la technologie d’entraînement.

Entraînements linéaires électriques

Moteurs à vis

Pourquoi choisir des moteurs drylin E ?

Votre commande préparée en 24h

Stocks toujours importants

Longue durée de vie des produits

Gamme de produits disponible à long terme

Livraison à partir de 1, sans commande minimale.

Pas de minimum de commande

Contrôle à 100 %

Produits allant avec

Deux réducteurs igus avec bride et arbre.

Réducteurs drylin E

  • Réducteurs elliptiques pour moteurs pas à pas igus NEMA 23 et 34
  • Couple moteur accru
  • couple de maintien plus élevée d’un frein
  • Existe en 2 dimensions
  • Démultiplications de 3 & 5
Deux moitiés de coupleur pour un accouplement d’arbre sur fond blanc.

Accouplements drylin E

  • A raccord carré ou rond
  • 20 variantes sur palier
  • Atténuation des vibrations et système emboîtable
  • Plage de température de -30 °C à +100 °C
Alimentation drylin E NDR-240-48 de Mean Well avec étiquette frontale bleue et boîtier métallique.

Alimentations à découpage drylin E

  • 8 variantes dans la boutique en ligne
  • Puissance nominale de 75 à 960 W
  • Livraison en 24h prêt à expédier
  • Conviennent aux cartes de pilotage igus

Nos offres de services

Cartes de pilotage drylin E

  • Mise en service rapide
  • Interface simple et intuitive
  • Compatibilité avec les commandes industrielles
  • Pour toutes les unités linéaires drylin
En savoir plus sur les commandes moteur

Programmes d'échantillons drylin E

  • Programmes à télécharger avec programme maître/de commande & dryve Paramétrage
  • Compatible avec les fabricants industriels (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible avec les ordinateurs/cartes de développeur monocarte courants
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
En savoir plus sur les modèles de programmes

Exemples d'applications avec les moteurs igus

Scanners à rayons X XXL

Installation de rayons X pour le contrôle qualité des produits dans une salle d’essai.

Plafond de miroirs motorisé composé de 120 miroirs

Vue d’une exposition moderne avec plafond miroir et éclairage bleu.

Mouvement sans friction sur le banc d'essai des capteurs

Banc d’essai pour microélectronique avec tête de test de capteur, drylin ZLW et e-chain d’igus.

Autres exemples d'application

Paliers lisses pour des applications industrielles dans les machines de construction, les éoliennes et la production.

Explorez nos autres solutions

Rail de guidage drylin WS-10 détouré.

Guidages linéaires

Chaîne porte-câbles igus avec support de tuyau et élément de raccordement.

Chaînes porte-câbles

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique