Tables croisées drylin® SLW-XY prêtes à l'emploi

Table croisée SLW-XY igus drylin E
  • Seulement 1 unité pour deux directions de réglage
  • Pour une surface de travail allant jusqu’à 500 mm x 500 mm
  • Même longueur de course ou configuration individuelle
  • Les accessoires sont fournis directement

Services produits

Catalogue

Télécharger les données techniques

Demande de produit

Demande d'offre

Tables croisées SLW-XY : les tailles

Table croisée avec entraînement à vis drylin SLW-XY-0620

SLW-XY-0620

SLW-XY-0630

SLW-XY-0660

SLW-BB-XY-1030

Table croisée en inox à entraînement à vis drylin SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-ESJ-1040

SLW-XY-1040 /-PL

SLW-XY-1080 / -PL

Table croisée SLW-XY-10120

SLW-XY-10120

SLW-XY-2080

Plan technique

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Avantages de nos produits

Sans graisse

Fonctionnement silencieux

Résistance à la corrosion

Changement de format

Résistance aux températures jusqu’à +150 °C

Bon rapport qualité-prix

Matériaux des films

Films lisses pour tables linéaires et tables croisées drylin

Poignée de blocage

  • Base de la poignée de blocage (servant à bloquer la vis
  • Protège la vis des rotations involontaires
  • Matériau : boîtier en polymères et blocage en aluminium
  • Couleur : noir
Poignée de blocage pour tables linéaires drylin

Indicateur de position digital

Indicateur de position drylin pour tables linéaires et tables croisées igus

Molettes drylin

Molette drylin pour tables linéaires et tables croisées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique