Changer de langue :
Les drylin® SHT modules linéaires permettent un déplacement entièrement sans graisse tout en garantissant une grande précision et une grande robustesse de tous les composants. Les unités peuvent être configurées de manière individuelle avec différents arbres et différents matériaux de vis, différentes longueurs de chariot et des fonctions supplémentaires. La SHT série convient à un fonctionnement manuel ou motorisé, et est alors fournie prête à être raccordée avec drylin® moteurs.
Propriétés particulières :







Les options suivantes pour SHT gamme sont configurables directement en ligne.

... Modules linéaires entièrement confectionnés, prêts à raccorder, en des courses de 250 et 500 mm, à commander dans la boutique en ligne.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24