Changer de langue :

Les chaînes d'énergie d'igus sont aujourd'hui déjà utilisées de manière fiable dans différentes applications. Elles sont utilisées entre autres dans les applications Heavy Duty (charges lourdes) comme dans les applications Shore Power, dans l'industrie du pétrole et du gaz ou dans les installations de forage offshore et terrestres et résistent aux charges les plus élevées.
Tous les composants sont conçus pour résister à des influences environnementales extrêmes et sont adaptés à la manipulation de charges lourdes. Ils résistent aux températures extrêmes, aux produits chimiques, à la saleté et à l'eau salée.
Non seulement la chaîne d'énergie elle-même, mais aussi les câbles électriques, les tuyaux hydrauliques ou pneumatiques et les connecteurs doivent résister aux conditions ambiantes. Ainsi, les connecteurs doivent présenter un indice de protection approprié afin de pouvoir être utilisés dans des conditions environnementales extrêmes.
La confection de tels systèmes de cette ampleur est tout sauf triviale. igus propose tout d'un seul tenant : sous forme de système complet pré-confectionné, un système dit readychain, adapté à votre propre installation.
Nous nous chargeons pour vous du suivi et de la mise en œuvre du projet de A à Z - de l'enregistrement sur place, de l'étude de projet, de l'approvisionnement de tous les composants, de la confection, du contrôle des différents composants ou du sous-ensemble, du transport et du montage sur place.
Utilisation de chaînes d'énergie confectionnées
Utilisation d'une chaîne énergétique confectionnée : e-spool
Les navires doivent être alimentés en courant de quai dans le port afin de pouvoir arrêter les générateurs auxiliaires diesel à bord et ainsi préserver l'environnement. Pour ce faire, les navires doivent être raccordés à un système d'alimentation par câble via un connecteur normalisé.
Sur la base offshore très fréquentée de Mongstad en Norvège, on utilise un système fiable, robuste et flexible pour l'alimentation en courant de quai d'igus.
Un e-spool pré-confectionné est intégré dans un conteneur de trois mètres de long qui peut être manipulé par les chariots élévateurs pour positionner le système le long des différents postes d'amarrage.
De plus, le conteneur protège le système de l'environnement difficile et des effets des opérations portuaires. Le système readychain est une solution sans bague coulissante. Toutes les lignes sont câblées en permanence, ce qui réduit à son tour les besoins de maintenance.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24