Exemple d'application

Quelles possibilités offrent les matériaux iglidur avec une grande résistance aux produits chimiques ?

  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Températures élevées et résistance aux produits chimiques
Matériau iglidur® H1
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Grande résistance à l'usure, notamment en immersion
  • Résistance aux températures allant de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux produits chimiques
Matériau iglidur® H370
  • Températures élevées et résistance aux produits chimiques
  • Conformité aux critères anti-incendie de l’administration fédérale de l’aviation américaine FAA pour l’équipement intérieur d’avions
  • Utilisation en immersion possible
  • En présence de températures élevées
  • Résistance aux produits chimiques
Matériau iglidur® H
  • Résistance élevée aux agents et aux hautes températures, jusqu’à +250 °C, résistance à l’usure
  • Résistance élevée aux agents chimiques et aux hautes températures
  • Résistance à la vapeur deau
  • Bon coefficient de frottement et dusure
iglidur® Matériau C500
  • Produit économique, pour les températures élevées
  • Utilisation en immersion possible
  • Résistance aux produits chimiques
  • A des températures élevées
Matériau iglidur® H2

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique