Réglage sûr du format dans la technique d'inspection de Krones AG

Axes linéaires, paliers lisses, couronnes d'orientation, chaînes électriques et solutions d'engrenage pour les installations de contrôle modernes

Fiche signalétique

Problème

Solution

Linatronic 735 de Krones pour l'inspection intelligente et sûre des récipients vides.

Roulements de couronne d'orientation en technique d'inspection

Mécanisme de pivotement dans l'inspection de la paroi latérale du Linatronic 735, réalisé avec un palier de couronne d'orientation iglidur au lieu d'un palier de charnière.

drylin dans la technique d'inspection

Caméra dans l'inspection de la paroi latérale avec quatre drylin SLW-0630 pour le réglage de la hauteur.

drylin dans la technique d'inspection

Système d'évacuation pour le tri des bouteilles avec réglage du format du moteur linéaire au moyen du drylin WS-1040 en acier inoxydable.

dryspin dans Techniques d'inspection

Vue détaillée du réglage du format du moteur linéaire au moyen de l'écrou fileté dryspin.

apiro dans les techniques d'inspection

Alignement des récipients dans l'étiqueteuse pour ajuster la soudure à la presse avant l'étiquetage avec le réducteur drygear Apiro.

Inspection

Réglages en hauteur des systèmes de caméras pour le contrôle du niveau de remplissage avec des axes linéaires et des chaînes électroniques.

Réglage du format Technique d'inspection

Réglage du format xy de l'unité de dactylographie laser dans le Checkmat avec la table croisée drylin SLW-20-80.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Bastian Mehr
Bastian Mehr

Key Account Manager Verpackungsindustrie

+49 2203 9698 140Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique