Quelle différence fait le choix de la technologie linéaire dans les appareils de manutention ?

Ainsi, les guidages linéaires drylin aident dans les systèmes de manutention comme le NTS-Ultra-Speed d'AS-Morawski.

Appareil de manutention

Découvrez la diversité de nos solutions pour l'industrie de la machine-outil.

  • Chaînes d'énergie
  • Câbles confectionnés avec connecteurs
  • Rails et axes linéaires
  • Technique de palier comme les paliers lisses, les roulements à billes ou les couronnes d'orientation
  • Cobots, portiques ou delta-pickers économiques
  • Capteurs pour la machine
  • Films gaufrés pour les bancs de machines
Appareil de manutention
Les avantages des systèmes de manutention à entraînement électrique en un coup d'œil

Avantages des systèmes de manutention à entraînement électrique - En un coup d'œil :

  • Design compact et simple
  • Fonctionnement propre, silencieux et économe en énergie
  • Aucune perte de précision de positionnement
  • Masse mobile plus faible
  • Vitesse de travail élevée
Système de manipulation

Avantages des systèmes de manutention à entraînement électrique - En un coup d'œil :

  • Design compact et simple
  • Fonctionnement propre, silencieux et économe en énergie
  • Moins de masse mobile
  • Vitesse de travail élevée
drylin W
drylin N
drylin T
Guidages linéaires
"Grâce à notre longue expérience, nous pouvons confirmer que les guidages igus conviennent bien à la technique de manutention. Dans le cadre de notre gamme de produits, nous les avons utilisés et testés pour toutes les applications de la construction mécanique. Dans au moins 75% des cas, ils peuvent remplacer les guides à recirculation de billes en acier. C'est justement lorsqu'il s'agit d'une absence d'entretien à 100 % que drylin n'a pas de concurrence."

Georg Morawski

Développement et direction chez AS-Morawski

Système d'alimentation du manipulateur
Vérins pneumatiques