drylin® SHT-PL "Preload" - réglage manuel du jeu

Chariot drylin avec précharge sur barres de guidage et vis filetée.
  • absence totale de lubrification
  • écrou à filet trapézoïdal précontraint, force de précontrainte : 50 N
  • jeu radial réglable manuellement et en continu
  • faible poids grâce à l'aluminium et au plastique
  • l'extrémité de la vis sortante permet un fonctionnement par volant ou moteur
  • résistance à la température jusqu'à +80 °C

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

Plan technique

SHT-PL Dessin

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique