Installations de remplissage sans entretien

Les tables de levage à vis sans fin sans entretien permettent de positionner facilement le bras de remplissage.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Tables élévatrices à vis drylin-SLW, guidages profilés drylin W, chaînes d'énergie en plastique.
  • Exigences : Le réglage du bras de remplissage implique des charges élevées (le bras de remplissage avec vanne pèse à lui seul 80 kg) et des forces de levier importantes. Le système doit se passer de lubrification afin d'exclure d'éventuelles contaminations et doit être le plus résistant possible à l'abrasion et à l'usure. Les coûts devaient également rester gérables.
  • Secteur : Industrie des boissons, installations de remplissage
  • Succès pour le client : Malgré la charge considérable, la table élévatrice à vis se déplace très facilement et avec précision grâce au volant et au filet trapézoïdal. L'ensemble du système fonctionne entièrement sans lubrifiant et avec une abrasion minimale. Grâce à sa construction très plate, le système s'intègre facilement dans la construction. De plus, il est nettement plus avantageux que les alternatives telles que les guidages à recirculation de billes.
Remplisseuse

Problème

Solution

Photo 1 : Les concepteurs de Fricke ont opté pour l'utilisation de systèmes linéaires complets prêts au montage de la série drylin SLW.

Figure 2 : L'unité linéaire compacte drylin à l'état monté.

Photo 3 : "igus inside" : On voit bien ici le système modulaire d'igus avec les douilles de paliers lisses drylin et les feuilles de paliers lisses.

Figure 4 : un volant permet à l'opérateur de positionner la tête de remplissage, qui pèse tout de même 80 kg, sans grand effort.

Figure 5 : Des rails de guidage en drylin W montés de manière invisible assurent des mouvements souples lors de l'acheminement des récipients vers le remplissage.

Figure 6 : Des chaînes d'énergie flexibles en plastique transmettent de manière fiable l'énergie et les signaux aux parties mobiles de l'installation.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique