Ensacheuse Veprotec

Conditionnement sous plastique : un seul fournisseur pour toute la partie technique

Des tables linéaires à vis SHT sans lubrification automatisent cette machine d'emballage sous film.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : tables linéaires à broche SHT drylin, moteurs pas à pas à broche E drylin
  • Exigences : Pour les positionnements et les réglages de format, on cherchait un fournisseur capable d'offrir le portefeuille complet et de proposer une solution complète. Ils doivent être robustes et avoir une longue durée de vie.
  • Secteur : Technique d'emballage
  • Succès pour le client : 13 axes drylin SHT effectuent toutes les tâches de positionnement et de réglage dans la machine d'emballage. Les tables linéaires sont entièrement exemptes de lubrification grâce à l'utilisation de paliers et d'écrous en polymère. Le système modulaire complet répond à tous les souhaits pour une composition individuelle des produits.
Ensacheuse Veprotec

Problème

Solution

Le positionnement manuel de la bobine de film est réalisé à l'aide d'un axe drylin SHT-20-EWM avec un chariot entraîné et un chariot entraîné, ainsi que le support de couple via des paliers libres drylin OJUM-06-20 LL.

Pour le positionnement automatisé de la poinçonneuse, on utilise une table linéaire drylin SHT-12-EWM avec un moteur pas à pas NEMA.

Le réglage automatisé du format dans la plieuse au sol est assuré par l'utilisation de deux axes drylin SHT-10-EWM, entraînés par des moteurs NEMA 23.

Dans la plieuse de fond, il est également possible de régler la profondeur et la largeur du sachet, en utilisant un autre axe SHT drylin motorisé.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique