Modules linéaires à courroie crantée de conception modulaire

  • Système modulaire en 3 largeurs (120/160/200 mm)
  • Durée de vie élevée grâce aux feuilles de glissement en matériau iglidur J200
Kit linéaire drylin ZLW avec moteur pas à pas.

Axe modulaire ZLW, taille 10 & 20

Axe linéaire avec chariots de guidage et vis mères pour une solution d’automatisation réglable.

Module linéaire ZLW, tandem

Axe à courroie crantée avec chariot et profils en acier inoxydable.

Module linéaire drylin® ZLW de taille 10

Kit linéaire en acier inoxydable avec rails de guidage et chariot pour un axe linéaire ZLW.

Module linéaire drylin® ZLW de taille 20

Axe linéaire avec chariot de guidage pour l’automatisation industrielle.

Axe modulaire ZLW, Hygienic

Axe à courroie crantée ZLW-1050 avec profils en aluminium et chariot central.

Axe modulaire ZLW-1050-ES

Roulements en acier inoxydable pour un remplacement rapide des roulements dans des environnements extrêmes

  • Remplacement rapide des roulements sans démontage
  • Temps d'arrêt réduits
  • Réutilisation complète de tous les composants
  • Gestion simple des pièces de rechange
Guide linéaire avec bloc de roulement et arbre, fond détouré.

Films de glissement pour de nombreuses applications

  • Faible coefficient de frottement
  • Comportement à l'usure optimisé
  • 100% sans lubrification
  • Extrêmement léger
  • Haute résistance aux produits chimiques
Quatre films de glissement gris, bleu, beige et noir pour paliers lisses ou guides.

Moteurs pour axes à vis

Moteur pas à pas avec câble de raccordement et boîtier métallique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique